(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
平歯車 モジュール0.5 POM白(ポリアセタール)タイプ
  • 数量スライド割引

平歯車 モジュール0.5 POM白(ポリアセタール)タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
698円 ~ 3,797円
税込価格
768円 ~ 4,177円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)で材質が白色ポリアセタール樹脂の平歯車。
【特長】
・ナイロンギヤよりも吸水率が小さく、機械加工性・寸法安定性に優れたポリアセタールの平歯車。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済みの製品も用意。
・*タイプは、ねじを2箇所(120°配)にし、セットスクリュー2個付き。
・精度等級JIS B 1702-1 (ISO) 9~10級。
【用途】
・白色ポリアセタール(POM)は、食品衛生法に適合をしているため、食品業界や包装業界にも最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

平歯車 モジュール0.5 POM白(ポリアセタール)タイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販製品付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/24
    開発案件毎に得意先様のご要望に沿うよう、個々の部品選定に至るまで仕様から形状、サイズ等を比較検討した上で最適品を採用するようにしており、型番:S50D20B-0303もそういった理由から駆動部機構部品として使用しました。歯車の先進メーカーとして認知度の高い協育歯車工業の商品として、その名に違わぬ性能(良好な噛み合いから得られる高精度力伝動)を持ち合わせた佳品として満足し、類似用途には同商品をリピート購入しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平歯車 モジュール0.5 POM白(ポリアセタール)タイプ

平歯車 モジュール0.5 POM白(ポリアセタール)タイプ

    平歯車 モジュール1 POM 白(ポリアセタール)タイプ

    平歯車 モジュール1 POM 白(ポリアセタール)タイプ

      平歯車 モジュール0.8 POM 白(ポリアセタール)タイプ

      平歯車 モジュール0.8 POM 白(ポリアセタール)タイプ

        ステンレス平歯車 モジュール0.8

        ステンレス平歯車 モジュール0.8

          平歯車 モジュール0.3 黄銅タイプ

          平歯車 モジュール0.3 黄銅タイプ

            平歯車 モジュール0.5 SUS304タイプ

            平歯車 モジュール0.5 SUS304タイプ

              ステンレス平歯車 モジュール1

              ステンレス平歯車 モジュール1

                平歯車 モジュール0.5 黄銅タイプ

                平歯車 モジュール0.5 黄銅タイプ

                  平歯車 S80S25Bシリーズ m0.8 S45C

                  平歯車 S80S25Bシリーズ m0.8 S45C

                    平歯車 モジュール0.75 C3604タイプ

                    平歯車 モジュール0.75 C3604タイプ

                      K標準ピニオンギヤ(モジュール3) 並歯 圧力角20°

                      K標準ピニオンギヤ(モジュール3) 並歯 圧力角20°

                        平歯車 モジュール0.75 S45Cタイプ

                        平歯車 モジュール0.75 S45Cタイプ

                          平歯車 モジュール0.8 C3604タイプ

                          平歯車 モジュール0.8 C3604タイプ

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 片山チエン 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG)
                            通常価格 698円 699円 568円 1,337円 532円 1,297円 1,897円 559円 745円 681円 844円 588円 838円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            モジュール 0.5 1 0.8 0.8 0.3 0.5 1 0.5 0.8 0.75 3 0.75 0.8
                            材質 POM 白(ポリアセタール) POM 白(ポリアセタール) POM 白(ポリアセタール) SUS304 C3604B SUS304 SUS304 C3604B S45C C3604/C3713 機械構造用炭素鋼 S45C -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 黒染 なし なし
                            熱処理 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし
                            歯研 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。