(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SO-M-4L
真空ポンプ油 SO-M シンクウポンプユ SO

真空ポンプ油 SO-M SO-M-4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,105円
税込単価
33,116円

【特長】・「SO-M」 は合成油系のオイルで、ケミカルタイプGCDシリーズに最...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    ポンプ油
  • 種類:
    合成油
  • 推奨適用ポンプ:
    ケミカルタイプGCDシリーズ

型番

SO-M-4L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SO-M-4L の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 耐食性ポンプGCDシリーズには耐食性に優れるSO-Mを使用する。
  • SO-Mは合成系のオイルでGCDシリーズに最適。
 
  • 容量(1箱):1L(500mL缶×2)、4L缶、18L缶
 

基本性状一覧 (代表値)

使用油一覧

組成合成油
密度(15℃) g/cm30.906
色(ASTM)L1.0>
引火点(COC) ℃250<
動粘度(40℃) mm2/s63.7
流動点 ℃-20>
-油量
GCD-051X500~800mL
GCD-136X1000mL
GCD-201X1100mL

型番リスト

型番
容量(ℓ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SO-M-4L

4

1個

30,105( 33,116円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「SO-M」 は合成油系のオイルで、ケミカルタイプGCDシリーズに最も適しています。

カタログ

 

Loading...

SO-M-4Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ油 SO-Mの型番SO-M-4Lのページです。
型番SO-M-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプ油 SO-M

真空ポンプ油 SO-M

    真空ポンプ DAP

    真空ポンプ DAP

      真空ポンプ油 SMR-100

      真空ポンプ油 SMR-100

        小型オイルフィルトレーションシステム

        小型オイルフィルトレーションシステム

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

            真空ポンプ DP-V

            真空ポンプ DP-V

              オイルミストトラップ

              オイルミストトラップ

                真空ポンプ油 R-2/R-7

                真空ポンプ油 R-2/R-7

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30

                    集塵・液体ストッカー

                    集塵・液体ストッカー

                      油回転真空ポンプ油 ネオバックMR

                      油回転真空ポンプ油 ネオバックMR

                        オイル ウルトラグレード

                        オイル ウルトラグレード

                          真空ポンプ オイルフリーピストンタイプ

                          真空ポンプ オイルフリーピストンタイプ

                            メーカー アルバック機工 ミラック光学 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 VACTRONICS(バクトロニクス) VALUE(バリュー) アルバック機工 アルバック機工 ミラック光学 モレスコ EDWARDS VACTRONICS(バクトロニクス)
                            通常価格 7,425円 31,084円 5,620円 - 32,541円 67,000円 14,338円 16,327円 49,899円 30,053円 15,777円 4,163円 64,735円
                            通常出荷日 5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            真空ポンプ種類 ポンプ油 ドライ形 ポンプ油 - ドライ型 オイルフリー 真空ポンプ関連部品 ポンプ油 ドライ型 真空ポンプ関連部品 ポンプ油 ポンプ油 オイルフリー
                            種類 合成油 - 鉱物油 - - - - - - - - - -
                            推奨適用ポンプ ケミカルタイプGCDシリーズ - 油回転真空ポンプ - - - - - - - - - -

                            真空ポンプ油 SO-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油回転真空ポンプで使用する油の交換する目安を教えてください。
                            A
                            ポンプの使用時間・油の変色・到達圧力の変化等から判断いたします。
                            6ヵ月に1回の交換をお勧めしております。
                            ※使用状況により6ヵ月未満での交換が必要になる事が有りますのでご注意ください。
                            Q 指定された油以外は使えないのでしょうか。
                            A
                            お客様責任の元使用して頂く事となります。
                            またポンプの性能保証も致しかねます。
                            その上で出来るだけ性状の近い油を使われる事をお勧めいたします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SO-M-18L
                            SO-M-1L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ℓ)

                            99,003円

                            ( 108,903円 )
                            1個 -

                            11日目

                            18

                            7,425円

                            ( 8,168円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました