(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R-2-4L
真空ポンプ油 R-2/R-7 シンクウポンプユ R-2

真空ポンプ油 R-2/R-7 R-2-4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,327円
税込単価
17,960円

【特長】・「R-2」 は GHD シリーズ、GLD-040、「R-7」はGLD...

詳細情報を確認する

型番

R-2-4L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

R-2-4L の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

真空ポンプ油 R-2/R-7 製品仕様
容量
  • R-2:1L缶、4L缶、20L缶
  • R-7:2.2L缶、8L缶、20L缶

型番リスト

型番
トラスココード
容量(ℓ)
種類
推奨適用ポンプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-2-4L

850-9645
4
合成油
GHD-031

1個

16,327( 17,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「R-2」 は GHD シリーズ、GLD-040、「R-7」はGLD-280の指定オイルです。

カタログ

 

Loading...

R-2-4Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ油 R-2/R-7の型番R-2-4Lのページです。
型番R-2-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプ油 R-2/R-7

真空ポンプ油 R-2/R-7

    真空ポンプ油 SMR-100

    真空ポンプ油 SMR-100

      真空ポンプ DAP

      真空ポンプ DAP

        真空ポンプ油 SO-M

        真空ポンプ油 SO-M

          集塵・液体ストッカー

          集塵・液体ストッカー

            揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE

            揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE

              オイルミストトラップ

              オイルミストトラップ

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

                  揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

                  揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

                        オイル ウルトラグレード

                        オイル ウルトラグレード

                          フリーピストンDCリニア・真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DVHシリーズ

                          フリーピストンDCリニア・真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DVHシリーズ

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 ミラック光学 アルバック機工 ミラック光学 アルバック機工 VALUE(バリュー) アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 EDWARDS 日東工器
                            通常価格 16,327円 5,620円 31,084円 7,425円 30,053円 80,350円 14,338円 21,895円 210,858円 93,899円 32,541円 4,163円 24,117円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   3日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            真空ポンプ種類 ポンプ油 ポンプ油 ドライ形 ポンプ油 真空ポンプ関連部品 ドライ型 真空ポンプ関連部品 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ポンプ油 ドライ形

                            真空ポンプ油 R-2/R-7のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            真空ポンプに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            生産ラインのエアコンに真空ポンプを使用しており、専用品なので真空ポンプ油を購入し、利用しています。内容量のラインナップについても問題はなく、使っていて気になる点もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-2-20L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 容量
                            (ℓ)
                            種類 推奨適用ポンプ

                            65,338円

                            ( 71,872円 )
                            1個 -

                            7日目

                            850-964420合成油GHD-031

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました