(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PL4-01SUS
耐腐蝕用 SUS304継手 エルボ ステンレスシリーズSUS304ツギテ PL

耐腐蝕用 SUS304継手 エルボ PL4-01SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,629円
税込単価
2,892円

耐腐蝕用のSUS304継手(エルボ)。【特長】・金属本体はSUS304を採用。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

PL4-01SUS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)、その他(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
  • ※ 使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  1. ※1水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  2. ※2水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
  3. ※3薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますので確認のうえご使用ください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号468101216
サイズ(mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)φ16(直径16mm)
ネジサイズメートルネジ(mm)管用テーパネジ
記号M5M601020304
サイズM5×0.8M6×1R1/8R1/4R3/8R1/2

構造

構造図
  • ※ SUS304継手と耐腐蝕性SUS303相当継手、スタンダードタイプ継手の識別方法は下表のとおりとなります。
継手の識別方法

継手の識別方法

識別部品SUS304継手耐腐蝕性SUS303相当継手スタンダードタイプ
ガイドリングV溝有り無し有り
ネジ本体六角部平溝有り無し無し
開放リング色ダークブルーダークブルーブラック

規格表

形式チューブ外径
φD
RABLφPチューブエンド
C
E対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
PL4-M5SUS4M5×0.8320.322.3101518.1101.87.7
PL4-M6SUSM6×1421.32.88
PL4-01SUSR1/8823.324.311
PL4-02SUSR1/41126.325.31419
PL6-M5SUS6M5×0.832225.312.516.919.9121.812
PL6-M6SUSM6×14233
PL6-01SUSR1/882527.34.614
PL6-02SUSR1/4112828.21421
PL6-03SUSR3/81229.829.71733
PL8-01SUS8R1/882831.314.518.122.714617
PL8-02SUSR1/4113132.223
PL8-03SUSR3/81232.833.71735
PL10-01SUS10R1/883337.817.520.426.417630
PL10-02SUSR1/4113638.7832
PL10-03SUSR3/8123739.440
PL10-04SUSR1/2154040.62160
PL12-02SUS12R1/4113842.52123.629.621848
PL12-03SUSR3/8123943.21049
PL12-04SUSR1/2154244.363
PL16-03SUS16R3/8114753.22524.333.3221177
PL16-04SUSR1/2155155.31381
  • ※ テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

使用例

接続部着脱方法

1.チューブの着脱方法

耐腐蝕用 SUS304継手 エルボ チューブの着脱方法1

(1).チューブの装着

SUS304継手(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。装着の際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
耐腐蝕用 SUS304継手 エルボ チューブの着脱方法2
(2).チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2.ネジの締付方法

耐腐蝕用 SUS304継手 エルボ ネジの締付方法

(1).ネジの締付け

ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締めます。(詳細は、本文を参照ください。)締付ける際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「8.本体取付上の注意」の表2.締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

選定サポート情報

型式表示例

型式表示例
  • (1)形状 L:エルボ

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじの種類1
ねじの呼び 1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL4-01SUS

4
R
1/8

1個

2,629( 2,892円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐腐蝕用のSUS304継手(エルボ)。
【特長】
・金属本体はSUS304を採用。
・シール材質はFKMを採用。
【用途】
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

Loading...

PL4-01SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS304継手 エルボの型番PL4-01SUSのページです。
型番PL4-01SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐腐蝕用 SUS304継手 エルボ

耐腐蝕用 SUS304継手 エルボ

    耐腐蝕用 SUS304継手 違径ユニオンティー

    耐腐蝕用 SUS304継手 違径ユニオンティー

      耐腐蝕用 SUS304継手 違径トリプル

      耐腐蝕用 SUS304継手 違径トリプル

        耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンワイ

        耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンワイ

          耐腐蝕用 SUS304継手 違径二重ワイ

          耐腐蝕用 SUS304継手 違径二重ワイ

            耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

            耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

              耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンティー

              耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンティー

                耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ

                耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ

                  耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ

                  耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ

                    耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

                    耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

                      耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ

                      耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ

                        耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル

                        耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル

                          耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

                          耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 2,629円 3,408円 5,291円 3,297円 4,761円 1,557円 1,530円 527円 2,190円 1,748円 1,529円 2,732円 1,557円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   7日目   7日目   7日目  
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -15::120 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐
                            ねじ取付 方向 エルボ - - - - - - - エルボ - - - -
                            エルボ オスエルボ - - - - - - - オスエルボ - - - -

                            耐腐蝕用 SUS304継手 エルボのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            充填ホースの接続継手に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                            充填機の充填用ホースの接続継手に、この耐腐蝕用 SUS304継手 エルボを使用しました。充填液は、油性の液体です。今回は、継手の交換用に購入したもので、充填機に元から使われていたものと同じ型番のもの手配しました。この継手の使用で気になる点はなく、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL10-04SUS
                            PL12-02SUS
                            PL12-03SUS
                            PL4-02SUS
                            PL4-M5SUS
                            PL4-M6SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            接続ねじの種類1 ねじの呼び 1

                            4,248円

                            ( 4,673円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10R1/2

                            4,939円

                            ( 5,433円 )
                            1個 -

                            8日目

                            12R1/4

                            4,797円

                            ( 5,277円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12R3/8

                            3,068円

                            ( 3,375円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4R1/4

                            2,960円

                            ( 3,256円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4MM5×0.8

                            2,636円

                            ( 2,900円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4MM6×1

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました