(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF01-M3M
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ チューブフィッティングミニタイプ PF

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ PF01-M3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45円
税込単価
50円

【特長】・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。・スタンダードタイプに比べ、容...

詳細情報を確認する

  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ 接続
  • ねじ・ねじ接続形状:
    ブッシュ
  • 材質:
    黄銅
  • ねじの呼び 小口径側:
    M3×0.5
  • ねじの種類 小口径側:
    M
  • 周囲温度(℃):
    0~60
  • 使用流体:
    空気
  • 外観色:
    標準仕様

PF01-M3M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ 外形図01

メートルネジの場合

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ 外形図02

管用テーパネジの場合

規格表

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ 規格表01

※形式内の(5)には、クリーンルーム包装仕様を希望される場合、記号:Cをご記入ください。
※テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※ [ ]内の寸法は、クリーンルーム包装仕様の寸法です。

ネジ⇔ネジの接続

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ 規格表02

 

選定サポート情報

注文例

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ 選定01

※Mが記入されていないとスタンダードタイプとして扱いますので、ご注意ください。

型番リスト

型番
ねじの呼び
ねじの種類
包装仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF01-M3M

1/8
R
通常包装仕様
-

10個

45( 50円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功。
・楕円開放リングでチューブの開放も簡単。
・φ1.8mmタイプは最小ワンタッチタイプ。
・小型アクチュエータなどの配管に最適。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

カタログ

PF01-M3Mで型番確定

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります(VONA在庫品は1個から販売しております)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュの型番PF01-M3Mのページです。
型番PF01-M3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュ

    ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF

    ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF

      ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

      ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

        ミニマル継手 延長継手

        ミニマル継手 延長継手

          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ チー 10-M-5T

          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ チー 10-M-5T

            ミニマル継手 プラグ

            ミニマル継手 プラグ

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ エルボ 10-M-5L

              ミニチュア管継手 10-Mシリーズ エルボ 10-M-5L

                ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS

                ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS

                  補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                  補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-5UL

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-5UL

                      ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

                      ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

                        補助機器TAC継手PFシリーズ

                        補助機器TAC継手PFシリーズ

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ 延長継手 10-MS-5J

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ 延長継手 10-MS-5J

                            メーカー 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ SMC 日本ピスコ SMC コガネイ コガネイ SMC コガネイ コガネイ SMC
                            通常価格 45円 1,895円 1,895円 62円 211円 42円 214円 3,140円 1,228円 210円 1,523円 614円 413円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 その他 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 - ねじ⇔ねじ 接続 その他 その他 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじ・ねじ接続形状 ブッシュ - - 延長継手 - - エルボ - - ユニバーサルエルボ - - 延長継手
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 - C3604BD - C3604BD ステンレス 黄銅 C3604BD - - SUS316
                            ねじの呼び 小口径側 M3×0.5 - - - - - - - - - - - -
                            ねじの種類 小口径側 M - - - - - - - - - - - -

                            一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 延長継手ブッシュのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PF01-M3M-C
                            PFM5-M3M
                            PFM5-M3M-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び ねじの種類 包装仕様 トラスココード

                            71円

                            ( 78円 )
                            10個 -

                            6日目

                            1/8Rクリーンルーム包装仕様-

                            54円

                            ( 59円 )
                            10個 -

                            8日目

                            M5×0.8M通常包装仕様809-5381

                            71円

                            ( 78円 )
                            10個 -

                            6日目

                            M5×0.8Mクリーンルーム包装仕様-

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました