(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般配管用 チューブフィッティング 違径ロングソケットエルボ

一般配管用 チューブフィッティング 違径ロングソケットエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
329円
税込単価
362円

一般配管用ワンタッチ継手で種類が豊富です。【特長】・一般空気圧配管用ワンタッチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

一般配管用 チューブフィッティング 違径ロングソケットエルボ 外形図

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃ (凍結なきこと)

※ . 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
      1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
      2. 一般水道水は使用可能です。
      3. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

規格表

一般配管用 チューブフィッティング 違径ロングソケットエルボ 規格表

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLLGJ6-4

10個

329( 362円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般配管用ワンタッチ継手で種類が豊富です。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手です。
・取付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能です。(一部製品)
・豊富なラインナップです。
・集中配管が可能です。
・高性能・高品質。
・ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。
・独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
・違径タイプのサイズが充実。
・従来では継手が2個必要な場合でも1個の継手で対応。
・継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

Loading...

PLLGJ6-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティング 違径ロングソケットエルボの型番PLLGJ6-4のページです。
型番PLLGJ6-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般配管用 チューブフィッティング 違径ロングソケットエルボ

一般配管用 チューブフィッティング 違径ロングソケットエルボ

    一般配管用 チューブフィッティング ロングソケットエルボ

    一般配管用 チューブフィッティング ロングソケットエルボ

      一般配管用 チューブフィッティング ソケットエルボ

      一般配管用 チューブフィッティング ソケットエルボ

        クイック継手スタンダード ULALシリーズ ロングソケットエルボ

        クイック継手スタンダード ULALシリーズ ロングソケットエルボ

          一般配管用 チューブフィッティング 違径ソケットエルボ

          一般配管用 チューブフィッティング 違径ソケットエルボ

            一般配管用 チューブフィッティング プラグ

            一般配管用 チューブフィッティング プラグ

              一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°ソケットエルボ

              一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°ソケットエルボ

                クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                  クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル

                  クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル

                    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ レデューサ

                    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ レデューサ

                      クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ

                      クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ

                        一般配管用 チューブフィッティング 違径ニップル

                        一般配管用 チューブフィッティング 違径ニップル

                          一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップル

                          一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップル

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 329円 286円 228円 4,466円 211円 81円 201円 2,588円 145円 182円 91円 148円 91円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ その他形状 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ その他形状 ソケット・レデューサ その他形状 その他形状 その他形状
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手関連部品 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手関連部品 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手
                            適用チューブ外径1(φ) 4 - - - - - - - - - - - -

                            一般配管用 チューブフィッティング 違径ロングソケットエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました