(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMF4-01
一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレート ヒョウジュンツギテ PMF

一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレート PMF4-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
373円
税込単価
410円

開放リングのアクションがよく、着脱作業が頻繁でも指先が痛くならないワンタッチ継...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • チューブフィッティングの一部機種におきまして、外観形状・寸法他が変更になっています。詳細については商品情報を参照願います。

PMF4-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PMFメス隔壁ストレート新形状の寸法図

新形状

PMFメス隔壁ストレート現行品の寸法図

現行品

製品仕様

外観

PMFメス隔壁ストレート新形状の外観

新形状

PMFメス隔壁ストレート現行品の外観

現行品

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
  • ※ 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  1. 1.水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  2. 2.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
  3. 3.水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

適用サイズ

チューブサイズ
ミリサイズ(mm)φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16
インチサイズφ1/8, φ5/32, φ3/16, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2, φ5/8
ネジサイズ
メートルオネジM5×0.8, M6×1
管用テーパオネジR1/8, R1/4, R3/8, R1/2
メートルメネジM5×0.8
管用テーパメネジRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

規格表

形式チューブ
外径
φD
RcMBE1E2Aチューブ
エンド
C
φP対辺
H1
対辺
H2
T1T2オリフィス

(φmm)
質量
(g)
PMF4-01(4)4Rc1/8M12×124.299714.913.8141445317
PMF4-02(4)Rc1/427.512.39.516.817622
PMF6-01(4)6Rc1/8M14×126.410.21071713.8171746525
PMF6-02(4)Rc1/428.712.39.516.826
PMF6-03(4)Rc3/830.41410.519.51929
PMF8-01(4)8Rc1/8M16×1279.810718.213.8191946730
PMF8-02(4)Rc1/430139.516.832
PMF8-03(4)Rc3/8311410.519.530
PMF10-02(4)10Rc1/4M20×132.711.1139.520.716.8242457955
PMF10-03(4)Rc3/833.71410.520.856
PMF12-02(4)12Rc1/4M22×135.312.4139.523.316.82724671165
PMF12-03(4)Rc3/836.31410.520.8
PMF12-04(4)Rc1/239.317132567
PMF16-03(4)16Rc3/8M27×1.538.314.41410.524.820.8322998.514.2110
PMF16-04(4)Rc1/240.816.5132515
  • ※1. 形式内の(4)には、外観色:ブラック以外で、通常包装以外を希望の場合、選択して記入してください。
    外観色:ライトグレー⇒記号:W、包装仕様:クリーンルーム包装⇒記号:-C、
    外観色:ライトグレー&包装仕様:クリーンルーム包装⇒記号:W-C、クリーン洗浄&包装仕様:クリーンルーム包装⇒記号:-UC
  • ※2. オリフィス径は、最小流路を直径換算しています。

使用例

接続部着脱方法

1.チューブの着脱方法

一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレートの着脱方法1
(1).チューブの装着
チューブフィッティング(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。装着の際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレートの着脱方法2
(2).チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2.ネジの締付方法

一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレート ネジの締付方法
(1).ネジの締付け
ネジの締付けには、外径六角部をスパナ、またはインパクトレンチで締める方式の物と内径六角部を六角レンチで締める方式の物(継手間のスペースを小さく取れる)があります。
締付ける際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「8.本体取付上の注意」の表2.締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

商品特長詳細

取り付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能。

取り付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能。

集中配管が可能。

集中配管が可能。
トリプルタイプ(PKD、PKG、PKJ)とトリプルダブルタイプ(PKVD、PKVG)は、コンパクトに集中配管が可能。

パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。(クリーンルーム包装仕様にオプション設定)クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。(クリーンルーム包装仕様にオプション設定)クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

高性能・高品質
ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。
独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
業界屈指のバリエーション
違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合でも1個の継手で対応。
継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。
クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意。(オプション)
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
シール部に独自形状の弾性スリーブを使用し、エア漏れシャットアウト。

シール部に独自形状の弾性体スリーブを使用し、エア漏れシャットアウト。

開放リングを押した状態

開放リングを押した状態
開放リングを押すとロック爪が倒れて隠れる。

通常の状態

通常の状態
ロック爪がチューブ外周を均等に把持。脱着感が最初とほとんど変わらない。
開放リングから指を離すと細かなロック爪が見える。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び 1
包装仕様
オリフィス径(mm)
開放リング色
樹脂本体色
トラスココード
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMF4-01

4
1/8
通常包装仕様
3
ブラック
ブラック
290-8751
24.2
10

10個

373( 410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

開放リングのアクションがよく、着脱作業が頻繁でも指先が痛くならないワンタッチ継手。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手。
・取付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能。(一部製品)
・集中配管が可能。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・豊富なラインナップ。

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • チューブフィッティングの一部機種におきまして、外観形状・寸法他が変更になっています。詳細については商品情報を参照願います。

カタログ

Loading...

PMF4-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレートの型番PMF4-01のページです。
型番PMF4-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレート

一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレート

    一般配管用 チューブフィッティング ブランチティー

    一般配管用 チューブフィッティング ブランチティー

      一般配管用 チューブフィッティング 45°ソケットエルボ

      一般配管用 チューブフィッティング 45°ソケットエルボ

        耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス エルボ(カバー無し)

        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス エルボ(カバー無し)

          一般配管用 チューブフィッティング ソケットエルボ

          一般配管用 チューブフィッティング ソケットエルボ

            一般配管用 チューブフィッティング クロスシイ

            一般配管用 チューブフィッティング クロスシイ

              一般配管用 チューブフィッティング トリプルブランチエイ

              一般配管用 チューブフィッティング トリプルブランチエイ

                一般配管用 チューブフィッティング ダブルユニバーサルエルボ

                一般配管用 チューブフィッティング ダブルユニバーサルエルボ

                  一般配管用 チューブフィッティング ブランチエルボ

                  一般配管用 チューブフィッティング ブランチエルボ

                    回転部配管 ロータリジョイント エルボ

                    回転部配管 ロータリジョイント エルボ

                      一般配管用 チューブフィッティング ダブルブランチエイ

                      一般配管用 チューブフィッティング ダブルブランチエイ

                        一般配管用 チューブフィッティング キャップ

                        一般配管用 チューブフィッティング キャップ

                          一般配管用 チューブフィッティング トリプルユニバーサルエルボ

                          一般配管用 チューブフィッティング トリプルユニバーサルエルボ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 331円 286円 279円 388円 228円 528円 900円 769円 286円 1,199円 824円 90円 856円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 揺動部・回転部用 ねじ取付 分岐 その他形状 ねじ取付 分岐
                            ねじ取付 方向 メス隔壁ストレート - - エルボ - - - - - - - - -
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレートのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            パネルにホースを固定するため
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/30
                            装置内にエアを引き込むための継手として購入。代用する方法は色々ありますが、ちゃんと固定できるので買ってよかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切粉除去エアブロー配管
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/07
                            装置の壁に取付しました。これも以前レビューしたのですが、部品選定から発注まで、すぐにできるので便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーブローノズル取付
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/29
                            ステーに取付てエアーチューブを配管できたので、良いです。
                            他にもいろいろな使い方がありそう

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動化設備の配管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/25
                            自動化設備の配管に使用しました。ワンタッチ式の継手はチューブの外しやすさ、ワンタッチ部の丈夫さ、外れにくさ、どれをとってもPISCOさんが一番です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御用エアー供給配管付帯部品として
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            研究設備試作品に対する制御用エアー供給配管付帯部品として、接続形態や敷設レイアウト等に応じ、目的に適う種々の継手を併用する中の一つとして型番:PMF8-03も使用しました。空圧機器関連の副資材に対する先進メーカーであり信頼に足る商品を多数ラインアップしていることから日本ピスコを採択しています。この商品も過去に類似用途で利用実績があり、御多分に洩れず基本性能、使い勝手に満足度が高かったため、今回もリピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ワンタッチ継手とは何ですか?また、どのように着脱(抜き差し)するのですか?
                            A
                            JIS上の正式な名称は『熱可塑性樹脂チューブ用プッシュイン継手』といい、エア配管用のプラスチックチューブを接続する為の継手で、チューブを接続する場合は、継手口に差し込むだけで固定され、チューブを抜く場合は接続口にある開放リングを押し込みながらチューブを引張ると抜く事が出来ます。
                            Q ワンタッチ継手でエア漏れはありませんか?
                            A
                            ワンタッチ継手では、チューブの外径を弾性体スリーブ(ゴムパッキン)でシールしているため、チューブ側の傷や変形、異物の噛み込み等によって漏れが発生する要因が少なからずあります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMF10-03
                            PMF10-03-C
                            PMF10-03W
                            PMF4-01C
                            PMF4-01W
                            PMF6-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び 1 包装仕様 オリフィス径
                            (mm)
                            開放リング色 樹脂本体色 トラスココード 全長
                            (mm)

                            696円

                            ( 766円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10103/8通常包装仕様9ブラックブラック290-882433.7

                            755円

                            ( 831円 )
                            10個 -

                            7日目

                            10103/8クリーンルーム包装仕様9ライトブルーライトグレー-33.7

                            556円

                            ( 612円 )
                            10個 -

                            7日目

                            10103/8通常包装仕様9ライトグレーライトグレー-33.7

                            439円

                            ( 483円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1041/8クリーンルーム包装仕様3ライトブルーライトグレー-24.2

                            331円

                            ( 364円 )
                            10個 -

                            8日目

                            1041/8通常包装仕様3ライトグレーライトグレー-24.2

                            395円

                            ( 435円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1061/8通常包装仕様5ブラックブラック290-876026.4

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました