【特長】・配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースを半分ですみます。・種類や...
寸法図
主要部材質
型番 | チューブ外径 φD | M | A1 | A2 | B | L1 | L2 | φP1 | φP2 | C | E | 対辺 H | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STQ8-4 | 4 | M8×1 | 6.5 | 7.5 | 25.7 | 8.2 | 19.2 | 10 | 15.4 | 14.9 | 22.2 | 14 | 4.7 | 16 |
STQ8-6 | 6 | 12.5 | 17 | 24.2 | 7 | 17 | ||||||||
STQ12-6 | 6 | M12×1 | 7 | 7.5 | 27.2 | 8.7 | 20.2 | 12.5 | 19.6 | 17 | 26.8 | 17 | 8.7 | 23 |
STQ12-8 | 8 | 14.5 | 18.1 | 28.2 | 11 | 25 | ||||||||
STQ14-8 | 8 | M14×1 | 8 | 8.5 | 31.2 | 10.2 | 23.2 | 14.5 | 24.4 | 18.1 | 30.2 | 22 | 16.7 | 39 |
STQ14-10 | 10 | 18 | 20.2 | 32.5 | 19.5 | 42 | ||||||||
STQ14-12 | 12 | 11.7 | 21 | 23.4 | 35.2 | 21.1 | 45 | |||||||
STQ18-12 | 12 | M18×1 | 8 | 8.5 | 35.2 | 11.7 | 27.2 | 21 | 30 | 23.4 | 38.2 | 24 | 40.4 | 61 |
STQ18-16 | 16 | 8 | 41.1 | 14.6 | 33.1 | 25 | 28 | 24.1 | 36.6 | 27 | 50.4 | 71 |
サプライジョイントは配管の省スペース、様々な組合わせに対応できる様に商品開発を致しました。
Loading...
【特長】
・配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースを半分ですみます。
・種類やサイズも豊富で、自由な組合わせができます。
・耐錆性に優れたニッケルめっきが標準仕様です。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。