【特長】・ハイロータリタイプ(高速回転用)は2連のベアリングを使用。・さらにラ...
寸法図(メートルねじタイプ)
外観
型番 | チューブ外径 φD | R | A | B1 | B2 | L注1 | φP1 | φP2 | C | 対辺 H | 許容回転数 (rpm) | 空転トルク (g・cm) | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSRH4-M5 | 4 | M5×0.8 | 3 | 43.2 | 22.7 | 40.2 | 11 | 11.6 | 14.9 | 12 | 1,500 | 150 | 2.2 | 24 |
TSRH4-M6 | M6×1 | 4 | 44.2 | 3 | ||||||||||
TSRH4-01 | R1/8 | 8 | 47.7 | 43.7 | 3.4 | 28 | ||||||||
TSRH6-01 | 6 | R1/8 | 8 | 54.6 | 26.6 | 50.6 | 13 | 16.6 | 17 | 17 | 1,200 | 150 | 12 | 51 |
TSRH6-02 | R1/4 | 11 | 57.6 | 51.6 | 11.5 | 56 | ||||||||
TSRH8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 58 | 30 | 54 | 15 | 16.6 | 18.2 | 17 | 1,200 | 150 | 12 | 57 |
TSRH8-02 | R1/4 | 11 | 61 | 54.9 | 12.5 | 63 | ||||||||
TSRH10-03 | 10 | R3/8 | 12 | 67.8 | 32.3 | 61.5 | 20 | 23.6 | 20.7 | 24 | 900 | 250 | 41.5 | 121 |
TSRH10-04 | R1/2 | 15 | 70.8 | 62.6 | 42.9 | 138 | ||||||||
TSRH12-04 | 12 | R1/2 | 15 | 73.4 | 34.9 | 65.2 | 21 | 23.6 | 23.3 | 24 | 900 | 250 | 49.6 | 144 |
注1:テーパーねじタイプのL寸法はねじ込み後の参考寸法。
注2:寸法図中のφ15(直径15mm)の寸法はTSRH6-□□のみの寸法。
揺動・回転部に最適
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
Loading...
【特長】
・ハイロータリタイプ(高速回転用)は2連のベアリングを使用。
・さらにラジアル荷重の負荷を低減させ、よりスムーズな回転を可能にしている。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
TSRH4-01で型番確定
クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ ストレートの型番TSRH4-01のページです。
型番TSRH4-01に関する仕様情報を記載しております。