【特長】・揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ。・ハイロー...
寸法図
外観
適用チューブサイズ | R1/8、R1/4 | R3/8、R1/2 |
---|---|---|
使用流体 | 空気 | |
最高使用圧力 | 0.9MPa | |
使用真空圧力 | -100kPa | |
使用温度範囲 | 0~+60℃ | |
推奨チューブ | ナイロンチューブ・ウレタンチューブ | |
許容回転数 rpm | 1,200 | 990 |
開放リング色 | - |
ロック爪(ステンレス)、開放リング(ポリアセタール)、チューブ、ガイドリング(黄銅、無電解ニッケルめっき)、弾性体スリーブ(NBR)、ボールベアリング、Oリング(フッ素ゴム)、シーロック加工、シャフト(ステンレス)、金属本体(黄銅、無電解ニッケルめっき)、樹脂本体(ポリブチレンテレフタレート)、チューブエンド
型番 | R1 | R2 | A1 | A2 | B1 | B2 | L注 | φP | 対辺 H1 | 対辺 H2 | 許容回転数 (rpm) | 空転トルク (g・cm) | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBRH01-01 | R1/8 | R1/8 | 8 | 8 | 43.1 | 15.1 | 35.1 | 16.6 | 17 | 14 | 1200 | 150 | 12.8 | 41 |
TBRH01-02 | R1/4 | 11 | 46.1 | 18.1 | 36.1 | 12.2 | 47 | |||||||
TBRH02-01 | R1/4 | R1/8 | 11 | 8 | 46.1 | 15.1 | 36.1 | 16.6 | 17 | 14 | 1200 | 150 | 11.1 | 47 |
TBRH02-02 | R1/4 | 11 | 49.1 | 18.1 | 37 | 11.4 | 53 | |||||||
TBRH03-03 | R3/8 | R3/8 | 12 | 12 | 57 | 21.5 | 44.3 | 23.6 | 24 | 22 | 900 | 250 | 48.8 | 111 |
TBRH03-04 | R1/2 | 15 | 60 | 24.5 | 45.5 | 47.9 | 128 | |||||||
TBRH04-03 | R1/2 | R3/8 | 15 | 12 | 60 | 21.5 | 45.5 | 23.6 | 24 | 22 | 900 | 250 | 50.5 | 128 |
TBRH04-04 | R1/2 | 15 | 63 | 24.5 | 46.7 | 47 | 145 |
注:L寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
Loading...
【特長】
・揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ。
・ハイロータリタイプ(高速回転用)は2連のベアリングを使用。
・さらにラジアル荷重の負荷を低減させ、よりスムーズな回転を可能。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
TBRH03-04で型番確定
クイック継手 ハイロータリタイプ おねじ-おねじ TBRHシリーズの型番TBRH03-04のページです。
型番TBRH03-04に関する仕様情報を記載しております。