(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSR4-M5
クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ ストレート KOGANEI ツギテ TSR

クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ ストレート TSR4-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,663円
税込単価
1,829円

【特長】・揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ【用途】・あ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

TSR4-M5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TSRの寸法図

寸法図

製品仕様

TSRの外観

外観

形式TSR・TLR
適用チューブサイズφ4φ6φ8φ10φ12
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
許容回転数 rpm500400300250
開放リング色黒色
販売単位1個

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLφPC対辺
H
許容回転数
(rpm)
空転トルク
(g・cm)
有効断面積
(mm2
質量
(g)
TSR4-M54M5×0.8332.629.61016.112500601.913
TSR4-M6M6×1433.64.2
TSR4-01R1/8834.130.13.614
TSR6-M66M6×1437.233.212.517.2145001204.519
TSR6-01R1/8836.932.9918
TSR6-02R1/41138.932.823
TSR8-018R1/8845.341.314.518.9174001502034
TSR8-02R1/41144.338.332
TSR8-03R3/8123839
TSR10-0110R1/8855511820.2223002003568
TSR10-02R1/411585274
TSR10-03R3/8125649.770
TSR12-0212R1/41163.257.22123.4242502505094
TSR12-03R3/81263.757.495
TSR12-04R1/21555.5102

注:テーパーねじタイプのL寸法は、ねじ込み後の参考寸法。

商品特長詳細

ハイロータリータイプ(高速回転用)は2連のベアリング使用。さらにラジアル荷重の負荷を低減させ、よりスムーズな回転を可能にしている。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSR4-M5

4
M5×0.8

1個

1,663( 1,829円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

Loading...

TSR4-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ ストレートの型番TSR4-M5のページです。
型番TSR4-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ ストレート

クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ ストレート

    クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボ

    クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボ

      クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ エルボ

      クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ エルボ

        クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

        クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

          クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

          クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

            クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

            クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

              クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

              クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

                クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー

                クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー

                  クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

                  クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

                    ハイロータリージョイント ストレート

                    ハイロータリージョイント ストレート

                      クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

                      クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

                        クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ ストレート

                        クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ ストレート

                          クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

                          クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ ミスミ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,343円 1,781円 7,130円 340円 3,509円 2,897円 5,497円 456円 318円 4,950円 383円 5,643円 242円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅・無電解ニッケルメッキ 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - - - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 標準(黄銅) -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 二トリルゴム 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ ストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 激しく動く場合のチューブは何が良いですか。
                            A
                            ウレタンチューブの併用を推奨します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSR10-01
                            TSR12-02
                            TSR4-M6
                            TSR6-01
                            TSR6-M6
                            TSR8-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M

                            2,990円

                            ( 3,289円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10R1/8

                            3,086円

                            ( 3,395円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12R1/4

                            1,343円

                            ( 1,477円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4M6×1

                            1,790円

                            ( 1,969円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/8

                            2,315円

                            ( 2,547円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6M6×1

                            1,815円

                            ( 1,997円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8R1/8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました