(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLR4-M5
クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボ KOGANEI ツギテ TLR

クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボ TLR4-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,781円
税込単価
1,959円

【特長】・揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ・揺動・回転...

詳細情報を確認する

TLR4-M5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロータリタイプスタンダードタイプエルボの寸法図

寸法図

メートルねじタイプの寸法図

メートルねじタイプの寸法図

製品仕様

ロータリタイプスタンダードタイプエルボの外観

外観

形式TSR・TLR
適用チューブサイズφ4φ6φ8φ10φ12
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
許容回転数 rpm500400300250
開放リング色黒色

備考:ガスケットまたはシール剤付

チューブサイズねじサイズ
M5×0.8M6×1R1/8R1/4R3/8R1/2
4M5M601---
6-M60102--
8--010203-
10--01020304
12---020304

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLR4-M5

4
M5×0.8

1個

1,781( 1,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ
・揺動・回転部使用時、ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なロータリタイプエルボ
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

カタログ

TLR4-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボの型番TLR4-M5のページです。
型番TLR4-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボ

クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボ

    クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ エルボ

    クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ エルボ

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ

          クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ

          クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ

            ワンタッチ継手 メイルエルボ

            ワンタッチ継手 メイルエルボ

              耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

              耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

                クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                  クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                  クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                    クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

                    クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

                      クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボ

                      クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボ

                        クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

                        クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

                          タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

                          タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ EASUN(イーサン) 日本ピスコ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 千代田通商
                            通常価格 1,781円 7,130円 2,058円 929円 515円 102円 643円 5,343円 3,029円 340円 348円 318円 498円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) SUS304 SUS303 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - - 標準(黄銅) 標準(黄銅) - C3604(黄銅)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) NBR(ニトリルゴム)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -5::60
                            使用流体 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む)

                            クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エアタンクにつなげるエア継ぎ手
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/25
                            安価なエルボ継ぎ手と異なり、L字の向きがなめらかに回転します。チューブとタンク等が相対的に動いてしまう際に緩みにくいと考えられるので、数年にわたり使用することを考えれば、安価なエルボ継ぎ手よりも優れているとも考えられます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どの位回転させても良いのですか?
                            A
                            φ4・6は500rpm、φ8は400rpm、φ10は300rpmφ12は250rpmとなっています。
                            Q 高速回転をさせたいのですが。
                            A
                            ハイロータリタイプTSRH・TARHなどがございます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLR12-02
                            TLR12-04
                            TLR4-01
                            TLR4-M6
                            TLR6-01
                            TLR6-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M

                            3,086円

                            ( 3,395円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12R1/4

                            4,126円

                            ( 4,539円 )
                            1個 -

                            11日目

                            12R1/2

                            2,164円

                            ( 2,380円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4R1/8

                            1,871円

                            ( 2,058円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4M6×1

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/8

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/4

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました