(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
3,509円 ~ 5,037円
税込価格
3,860円 ~ 5,541円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ユニオンワイタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアー配管
    評価 5.0満足度:5.02022/09/08
    異径のエアチューブを接続したかったので本部品は役に立った。また1本2方向に分割できるので使い勝手も良いと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    供給配管違径分岐用継手として
    評価 5.0満足度:5.02019/09/04
    加工ワークの除塵に利用しているエアブローに対する供給配管違径分岐用継手として使用しています。設備全体のバランスもあるので、一概に良し悪しの判断はできませんが商品単体としての性能や使い勝手としては良好なシール性やチューブ着脱の簡便性、把持力等の点からも十分満足できる商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

    クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

    クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

      クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

      クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

        クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

        クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

          クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン

          クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン

            クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

            クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

              クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

              クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                  クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

                  クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

                    クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

                    クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

                      クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー

                      クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー

                        クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

                        クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

                          クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

                          クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 3,509円 2,779円 318円 383円 3,597円 2,897円 3,200円 266円 257円 441円 456円 5,497円 221円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ソケット・レデューサ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。