ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なクロスAタイプの継手。【特長】...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
寸法図
外観
内部構造と主要部材質
型番 | チューブ外径 φD | B1 | B2 | E1 | E2 | φP | C | F1 | F2 | T | X | Y | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXA3M | 3 | 26.1 | 26.1 | 13.05 | 13.05 | 8 | 11 | 11.2 | 5.6 | 8 | 9.8 | 7.8 | 2.2 | 4.6 |
UXA4M | 4 | 26.1 | 26.1 | 13.05 | 13.05 | 8 | 11 | 11.2 | 5.6 | 8 | 9.8 | 7.8 | 4.8 | 4.3 |
UXA6M | 6 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 14.95 | 10.5 | 11.6 | 13.2 | 6.6 | 10.5 | 11.8 | 9.8 | 8.8 | 6.7 |
Loading...
ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なクロスAタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。