(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー【10個入り】

クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,462円 ~ 3,697円  特別価格 
税込価格
3,808円 ~ 4,067円  特別価格 

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ユニオンティータイプの継手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

UTDの寸法図

寸法図

製品仕様

UTDの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
ΦD1
チューブ外径
ΦD2
ΦP1ΦP2C1C2EΦdF1F2BTD1側
開放リング
D2側
開放リング
有効断面積
(mm2
質量
(g)
XYXY
UTD4-3M4388111113.053.25.611.213.189.87.89.87.82.43.3
UTD6-4M6410.510.511.61114.953.26.613.214.610.511.89.89.87.85.35.1

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
禁油仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
3
なし

1パック

10個入り

3,697円

2,218

( 2,440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
4
なし

1パック

10個入り

3,462( 3,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ユニオンティータイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

    クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

    クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

      クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

      クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

        クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

        クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

          クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

          クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

            帯電防止用  チューブフィッティングEG ユニオンティー

            帯電防止用 チューブフィッティングEG ユニオンティー

              一般配管用 チューブフィッティング クロスシイ

              一般配管用 チューブフィッティング クロスシイ

                クイック継手ミニタイプ UXAシリーズ クロスA

                クイック継手ミニタイプ UXAシリーズ クロスA

                  一般配管用 チューブフィッティング クロスビイ

                  一般配管用 チューブフィッティング クロスビイ

                    クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                    クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                      一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ クロスビイ

                      一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ クロスビイ

                        一般配管用 チューブフィッティング 違径ユニオンティー

                        一般配管用 チューブフィッティング 違径ユニオンティー

                          クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                          クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ
                            通常価格 3,462円 383円 3,629円 298円 3,509円 328円 528円 4,586円 501円 220円 427円 292円 4,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 静電気散逸樹脂 - 標準(PBT) - 標準(PBT) - - 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - - 標準(NBR) - 標準(NBR) - - 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::40 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ねじ取付 方向

                            クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました