(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UR4-3M
クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ【1~10個入り】 KOGANEI ホジョキキ UR

クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ UR4-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,572円
税込単価
2,829円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なレデューサタイプの継手。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

UR4-3M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

URシリーズの寸法図

寸法図

開放リング部の寸法図

開放リング部の寸法図

製品仕様

URの外観 右(白)はφ1.8(外径1.8mm)チューブ用

外観
右(白)はφ1.8(外径1.8mm)チューブ用

  • 使用流体:空気
  • 最高使用圧力:0.9MPa
  • 使用真空圧力:-100kPa
  • 使用温度範囲:0~+60℃
  • 推奨チューブ:ウレタンチューブ、ナイロンチューブ ※φ1.8(外径1.8mm)チューブ用はウレタンチューブのみ可(外径精度は、継手寸法の±0.1mm以内)
内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質

  • 樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体:黄銅、無電解ニッケルめっき
  • ロック爪:ステンレス
  • 開放リング:ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ:NBR
φ1.8(外径1.8mm)チューブ用の内部構造と材質

φ1.8(外径1.8mm)チューブ用の内部構造と材質

  • 樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体・ガイドリング:黄銅、無電解ニッケルめっき
  • ロック爪:ステンレス
  • 開放リング:ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ:NBR
  • ガスケット:SUS304・NBR

規格表

型番チューブ外径
φD1
適用継手径
φD2
BEφPCXY有効断面積
(mm2
質量
(g)
UR4-2M1.8426.31768.44.8-0.80.7
UR4-3M326.8179.3762.40.8
UR6-3M3632199119.87.82.51.7
UR6-4M43.41.6

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
本体色
禁油仕様
適用継手径 D2(φ)
推奨チューブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UR4-3M

3
なし
4
ウレタンチューブ

1パック

10個入り

2,572( 2,829円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なレデューサタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

Loading...

UR4-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサの型番UR4-3Mのページです。
型番UR4-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

    クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

    クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

      クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

      クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

        クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

        クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

          クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

          クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

            クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

            クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

              クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

              クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

                クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                  クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ

                  クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ

                    クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

                    クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

                      クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

                      クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

                        クイック継手スタンダード SLYシリーズ スイングエルボワイ

                        クイック継手スタンダード SLYシリーズ スイングエルボワイ

                          クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティー

                          クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティー

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 257円 2,897円 318円 383円 266円 441円 298円 3,029円 772円 2,779円 3,509円 3,977円 378円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 その他形状 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐

                            クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q じの締め付け力を教えて下さい。
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があります。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UR4-2M
                            UR6-3M
                            UR6-4M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            本体色 禁油仕様 適用継手径 D2
                            (φ)
                            推奨チューブ

                            257円

                            ( 283円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.8なし4ウレタンチューブ

                            2,743円

                            ( 3,017円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            3なし6ウレタンチューブ

                            274円

                            ( 301円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4なし6ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました