(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ【10個入り】

クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
772円 ~ 825円  特別価格 
税込価格
849円 ~ 908円  特別価格 

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なプラグタイプの継手。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

UP2Mの寸法図

UP2Mの寸法図

UP3Mの寸法図

UP3Mの寸法図

製品仕様

UPの外観 奥(白)はφ1.8(外径1.8mm)チューブ用

外観
奥(白)はφ1.8(外径1.8mm)チューブ用

  • 使用流体 空気
  • 最高使用圧力 0.9MPa
  • 使用真空圧力 -100kPa
  • 使用温度範囲 0~+60℃
  • 推奨チューブ ウレタンチューブ、ナイロンチューブ ※φ1.8(外径1.8mm)チューブ用はウレタンチューブのみ可(外径精度は、継手寸法の±0.1mm以内)
内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体 黄銅、無電解ニッケルめっき
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ NBR
φ1.8(外径1.8mm)チューブ用の内部構造

φ1.8(外径1.8mm)チューブ用の内部構造

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体・ガイドリング 黄銅、無電解ニッケルめっき
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ NBR
  • ガスケット SUS304・NBR

規格表

型番適用継手径
φD
BEφP1φP2質量
(g)
UP2M1.8209.83-0.1
UP3M32211.84-0.2

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.8

1パック

10個入り

825( 908円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3

1パック

10個入り

772円

463

( 509円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なプラグタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ

クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ

    クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ

    クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ

      一般配管用 チューブフィッティング ニップル

      一般配管用 チューブフィッティング ニップル

        クリーン仕様クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ

        クリーン仕様クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ

          クイック継手ミニタイプ UBシリーズ ブランチユニオンワイ

          クイック継手ミニタイプ UBシリーズ ブランチユニオンワイ

            一般配管用 チューブフィッティング 違径ニップル

            一般配管用 チューブフィッティング 違径ニップル

              一般配管用 チューブフィッティング プラグ

              一般配管用 チューブフィッティング プラグ

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ レデューサ

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ レデューサ

                  一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ブランチユニオンワイ

                  一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ブランチユニオンワイ

                    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ブランチユニオンワイ

                    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ブランチユニオンワイ

                      クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

                      クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

                        クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル

                        クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル

                          一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップル

                          一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップル

                            メーカー コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ
                            通常価格 772円 91円 118円 872円 3,387円 148円 81円 182円 266円 290円 257円 145円 91円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - - - - - - - - 標準(黄銅) -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) - - 標準(NBR) - - - - - 標準(NBR) 標準(NBR) -
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 - 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 その他形状 その他形状 その他形状 - ソケット・レデューサ その他形状 その他形状 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ その他形状 その他形状

                            クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力はどの程度ですか。
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのですが、なぜでしょうか。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました