(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ【1~10個入り】

クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
298円 ~ 3,217円  特別価格 
税込価格
328円 ~ 3,539円  特別価格 

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なユニオンエルボタイプの継手。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

UL 寸法図

寸法図

製品仕様

ULの外観 右奥(白)はφ1.8(外径1.8mm)チューブ用

外観
右奥(白)はφ1.8(外径1.8mm)チューブ用

  • 使用流体 空気
  • 最高使用圧力 0.9MPa
  • 使用真空圧力 -100kPa
  • 使用温度範囲 0~+60℃
  • 推奨チューブ ウレタンチューブ、ナイロンチューブ ※φ1.8(外径1.8mm)チューブ用はウレタンチューブのみ可(外径精度は、継手寸法の±0.1mm以内)
内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体 黄銅、無電解ニッケルめっき
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ NBR
φ1.8(外径1.8mm)チューブ用の内部構造と材質

φ1.8(外径1.8mm)チューブ用の内部構造と材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体・ガイドリング 黄銅、無電解ニッケルめっき
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ NBR
  • ガスケット SUS304・NBR

規格表

型番チューブ外径
φD
φPCEφdFTXY有効断面積
(mm2
質量
(g)
UL2M1.868.410.33.24.564.8-0.71.2
UL3M369.310.83.24.56762.31.2
UL4M481113.13.25.689.87.84.82.3
UL6M610.511.6153.26.610.511.89.893.6

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
本体色
禁油仕様
推奨チューブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
なし
ウレタンチューブ

1パック

10個入り

2,997円

1,798

( 1,978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

1個

298( 328円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
あり
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

1パック

10個入り

3,217( 3,539円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なユニオンエルボタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

    クリーン仕様クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ

    クリーン仕様クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ

      耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエルボ

      耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエルボ

        クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

        クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

          耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンエルボ

          耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンエルボ

            帯電防止用  チューブフィッティングEG ユニオンエルボ

            帯電防止用 チューブフィッティングEG ユニオンエルボ

              クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

              クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                  一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー

                  一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー

                    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

                    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

                      耐スパッタ用  チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ

                      耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ

                        一般配管用 チューブフィッティング ユニオンエルボ

                        一般配管用 チューブフィッティング ユニオンエルボ

                          帯電防止用  チューブフィッティングEG ユニオンティー

                          帯電防止用 チューブフィッティングEG ユニオンティー

                            メーカー コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 298円 2,958円 3,032円 3,462円 928円 268円 220円 4,990円 273円 3,629円 282円 252円 328円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) - 静電気散逸樹脂 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 難燃性樹脂(Ul94 V-0相当) - 静電気散逸樹脂
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) - - 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) - - -
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::40 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::40
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径

                            クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置のエア配管各所に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            装置のエア配管各所に使用しています。ユニオンエルボとして利用しています。以前利用していたものと比較してチューブの抜き差しがスムーズで楽であること、シール感も良く当然漏れなどもないことが気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力はどの程度ですか。
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのですが、なぜでしょうか。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました