(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ULA6M
クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ【1~10個入り】 KOGANEI ツギテ ULA6M

クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ ULA6M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
274円
税込単価
301円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なソケットエルボタイプの継手。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

ULA6M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ULAの寸法図

寸法図

製品仕様

ULAの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD1
適用継手径
φD2
BφPCE有効断面積
(mm2
質量
(g)
ULA3M332491114.11.21.7
ULA4M442591114.12.91.6
ULA6M6626.510.511.6178.22.4

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
禁油仕様
推奨チューブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULA6M

6
なし
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

10個

274( 301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なソケットエルボタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

Loading...

ULA6Mで型番確定

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボの型番ULA6Mのページです。
型番ULA6Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

    クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

    クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

      クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

      クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

        ワンタッチ継手 レデューサエルボ SQLJ

        ワンタッチ継手 レデューサエルボ SQLJ

          一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ

          一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ

            クイック継手スタンダード ULALシリーズ ロングソケットエルボ

            クイック継手スタンダード ULALシリーズ ロングソケットエルボ

              クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

              クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                  ワンタッチ継手 PLJ

                  ワンタッチ継手 PLJ

                    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°ソケットエルボ

                    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°ソケットエルボ

                      プッシュワンEシリーズ ブランクプラグ

                      プッシュワンEシリーズ ブランクプラグ

                        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ソケットエルボ

                        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ソケットエルボ

                          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-J□-□シリーズ レデューサ

                          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-J□-□シリーズ レデューサ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ コガネイ コガネイ コガネイ CDC 日本ピスコ ニッタ 日本ピスコ CKD
                            通常価格 221円 354円 2,958円 718円 176円 4,466円 3,200円 2,588円 4,556円 201円 59円 176円 833円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - POM - ポリブチレンテレフタレート
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - - - H-NBR
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 5::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::60 - 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 エア用 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ その他形状 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ

                            クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置のエア配管各所に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            装置のエア配管各所に使用しています。ソケットエルボとして利用しています。以前利用していたものと比較してチューブの抜き差しがスムーズで楽であること、また、シール感も良く当然漏れなどもないことが気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ULA3M
                            ULA4M
                            ULA6M-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            禁油仕様 推奨チューブ

                            2,263円

                            ( 2,489円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            3なしウレタンチューブ

                            221円

                            ( 243円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4なしナイロンチューブ・ウレタンチューブ

                            3,200円

                            ( 3,520円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            6ありナイロンチューブ・ウレタンチューブ

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました