(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ULAD6-4M
クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ【10個入り】 KOGANEI ツギテ ULAD

クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ ULAD6-4M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,320円
税込単価
3,652円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ソケットエルボタイプの継手...

詳細情報を確認する

ULAD6-4M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ULADの寸法図

寸法図

開放リング部の寸法図

開放リング部の寸法図

製品仕様

ULADの外観

外観

  • 使用流体 空気
  • 最高使用圧力 0.9MPa
  • 使用真空圧力 -100kPa
  • 使用温度範囲 0~+60℃
  • 推奨チューブ ウレタンチューブ、ナイロンチューブ(外径精度は、継手寸法の±0.1mm以内)
内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体 黄銅、無電解ニッケルめっき
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ NBR

規格表

型番チューブ外径
φD1
適用継手径
φD2
BφPCELXY有効断面積
(mm2
質量
(g)
ULAD4-3M342591114.1189.87.82.31.7
ULAD6-3M362691114.1209.87.82.31.9
ULAD4-4M42.91.8

商品特長詳細

形状やサイズが豊富で、小形から中・大形まで対応可能。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
禁油仕様
適用継手径 D2(φ)
推奨チューブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULAD6-4M

4
なし
6
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

1パック

10個入り

3,320( 3,652円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ソケットエルボタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

Loading...

ULAD6-4Mで型番確定

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボの型番ULAD6-4Mのページです。
型番ULAD6-4Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

    クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

    クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

      クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

      クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

        クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ

        クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ

          クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

          クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

            クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

            クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

              クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

              クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

                クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン

                クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン

                  クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                  クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                    クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティー

                    クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティー

                      クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー

                      クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー

                        クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

                        クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

                          クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

                          クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 3,200円 3,462円 2,779円 772円 3,509円 221円 257円 3,597円 266円 378円 5,643円 318円 383円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ ユニオン 違径 ユニオン 違径 その他形状 ユニオン 違径 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ユニオン 同径

                            クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力はどの程度ですか。
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのですが、なぜでしょうか。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ULAD6-4M-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            禁油仕様 適用継手径 D2
                            (φ)
                            推奨チューブ

                            3,200円

                            ( 3,520円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            4あり6ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました