(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UK3M
クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン【10個入り】 KOGANEI ツギテ UK3M

クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン UK3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,394円 1,757円
税込単価
4,833円 1,933円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な隔壁ユニオンタイプの継手。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

UK3M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

UKシリーズの寸法図

UKシリーズの寸法図

開放リング部の寸法図

開放リング部の寸法図

製品仕様

UKの外観

UKの外観

形状やサイズが豊富で、小形から中・大形まで対応可能。ワンタッチでスピーディーに接続可能。

仕様

  • 使用流体 空気
  • 最高使用圧力 0.9MPa
  • 使用真空圧力 -100kPa
  • 使用温度範囲 0~60℃
  • 推奨チューブ Φ3(ウレタンチューブ)、Φ4 Φ6(ウレタンチューブ、ナイロンチューブ)(外径精度は、継手寸法の±0.1mm以内)
内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体 黄銅、無電解ニッケルめっき
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ NBR

規格表

型番チューブ外径
φD
MBEAφPC対辺
H
GXY有効断面積
(mm2)
質量
(g)
UK3M3M8×0.7519.54.812.479.4102762.43.1
UK4M4M10×123.25.814.18.910.91237.83.76
UK6M6M12×1256.614.810.811.71449.810.59

サイズ表(mm)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
禁油仕様
推奨チューブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UK3M

3
なし
ウレタンチューブ

1パック

10個入り

4,394円

1,757

( 1,933円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な隔壁ユニオンタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

UK3Mで型番確定

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオンの型番UK3Mのページです。
型番UK3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン

クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン

    クイック継手スマート AUKシリーズ 隔壁ユニオン

    クイック継手スマート AUKシリーズ 隔壁ユニオン

      クイック継手スタンダード UKBシリーズ 隔壁ユニオンB

      クイック継手スタンダード UKBシリーズ 隔壁ユニオンB

        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQG2E

        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQG2E

          サプライジョイント SKRシリーズ 隔壁レデューサ

          サプライジョイント SKRシリーズ 隔壁レデューサ

            クリーン仕様 サプライジョイント ニップル

            クリーン仕様 サプライジョイント ニップル

              クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

              クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ

                クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ

                  帯電防止用  チューブフィッティングEG ユニオンストレート

                  帯電防止用 チューブフィッティングEG ユニオンストレート

                    クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

                    クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

                      クイック継手スタンダード UCシリーズ キャップ

                      クイック継手スタンダード UCシリーズ キャップ

                        チューブフィッティングPPタイプ 隔壁ユニオンP

                        チューブフィッティングPPタイプ 隔壁ユニオンP

                          クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサ

                          クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ SMC コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ
                            通常価格 3,597円 3,543円 2,571円 2,189円 658円 467円 368円 1,243円 268円 2,044円 1,497円 1,401円 617円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) SUS316 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) 静電気散逸樹脂 標準(PBT) - PP樹脂 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 特殊FKM(フッ素コーティング) 標準(NBR) - 標準(NBR) フッ素ゴム - 標準(NBR) - - 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 -5::150 0::60 - 0::60 0::60 0::40 0::60 - - -
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 / 蒸気 空気 - 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気 - - 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ - ねじ取付 方向 その他形状 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 - ユニオン 同径 ねじ取付 方向

                            クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エア配管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            社内でメーカーはコガネイを使用することにしており、コガネイのラインナップの中からサイズ等スペックの合っている商品を選定しました。装置内と外で繋ぐエア配管の一部品として使用しています。エア漏れなどのトラブルもなく、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力を教えて下さい。
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があります。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UK4M
                            UK6M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            禁油仕様 推奨チューブ

                            3,768円

                            ( 4,145円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            4なしナイロンチューブ・ウレタンチューブ

                            3,597円

                            ( 3,957円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6なしナイロンチューブ・ウレタンチューブ

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました