(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート
  • 数量スライド割引

クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート【1~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
154円 ~ 5,450円
税込価格
169円 ~ 5,995円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なストレートタイプのワンタッチ継手。
【特長】
・小ピッチ、省スペースを可能にした、小型のクイック継手。
・従来比、容積40%外径20%小型化。
・45°エルボ、クロスタイプなど豊富なシリーズを揃え、狭い場所での取り付け時に威力を発揮。
・豊富な型状とサイズで小型から中・大型まで対応。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレートのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試験機動作のためのエアー用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/02
    継ぎ取っ手として使用しました。
    使い勝手良く問題ありません。
    リピートありです!

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管
    評価 5.0満足度:5.02019/11/19
    加工治具のエアーシリンダー、3Pスイッチのエアー配管に使用。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    産業機器の配管
    評価 4.0満足度:4.02019/07/18
    様々なメーカーがある中で購入をしました。
    特に問題なく使用可能です。
    また数量も1個から購入でき余剰在庫を持たずに済んでおります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    継手
    評価 5.0満足度:5.02019/03/21
    管理上6ミリ径チュウーブに統一してして継手のサイズも固定しています。どこのメーカーも特に能力差が無いとは思いますが支障はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品内空気圧機器部の配管継手として使用
    評価 5.0満足度:5.02018/07/17
    自社製品内空気圧機器部の配管継手として使用しています。小型の商品でありながらチューブの脱着も容易で把持力も強く、抜けや漏れもおこしません。ねじ部のシール化により作業効率も良く助かっています。狭い場所での使用には最適です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

    クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

    クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

      クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

      クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

        クイック継手ミニタイプ TLVシリーズ 45°エルボ

        クイック継手ミニタイプ TLVシリーズ 45°エルボ

          クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

          クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

            クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

            クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

              クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

              クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ

                クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ

                  クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティー

                  クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティー

                    クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                    クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                      クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                      クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                        クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

                        クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

                          クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

                          クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 154円 234円 178円 2,876円 2,779円 257円 3,200円 772円 378円 3,029円 2,897円 3,462円 221円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ その他形状 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ソケット・レデューサ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。