(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート
  • 数量スライド割引

クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート【1~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
178円 ~ 4,063円
税込価格
196円 ~ 4,469円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ワンタッチでスピーディーに接続が可能な六角穴付ストレートタイプ。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・ワンタッチでスピーディーに接続。
・小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手(従来比、容積40%、外径20%小形化)。
・45°エルボ、クロスタイプなど豊富なシリーズを揃え、狭い場所での取り付け時に威力を発揮。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレートのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアチューブと製品をつなぐために使用しました
    評価 4.0満足度:4.02023/02/24
    製品にエアーを送るために、エアチューブと製品をつなぐ継手として使用しました。回すのに六角レンチが必要ですが、内側に六角穴があり外側からは六角穴がみえないようになっている外観はよかったです。使用上特に問題点もありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    増設設備に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/11/25
    社内で使用している、成型品のパーツを真空引きで取る装置の増設用としてこの商品を使用しています。ほかの商品に比べ、チューブが外しやすかった様に思います。ミスミですと納期が早くすぐ来ますし、注文がすぐできます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    狭い箇所の配管
    評価 5.0満足度:5.02021/05/30
    狭い箇所の配管に使用しました。
    小型のエア機器ではこれでないと配管できないものがあり、
    重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアシリンダの入力の継ぎ手
    評価 5.0満足度:5.02018/03/31
    六角穴付きがとても使いやすいです.エア漏れなくきっちり占められるので何度もリピートしています.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ツールチェンジャに使用
    評価 5.0満足度:5.02018/03/14
    チューブを差し込むところに六角があるので継手が隣接していてもネジ締めが楽でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

      クイック継手ミニタイプ TSKシリーズ カートリッジ

      クイック継手ミニタイプ TSKシリーズ カートリッジ

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ

          クイック継手スタンダード UCシリーズ キャップ

          クイック継手スタンダード UCシリーズ キャップ

            クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

            クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

              クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

              クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

                クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

                クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

                  クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

                  クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

                    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ キャップ

                    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ キャップ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

                        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート

                        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート

                          クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                          クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ CKD 日本ピスコ コガネイ
                            通常価格 178円 2,143円 195円 1,243円 1,497円 2,032円 154円 1,250円 2,115円 72円 767円 257円 266円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム - H-NBR - 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -10::60 - 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 - 空気 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気 水 / 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 その他形状 - ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 その他形状 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。