(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TL2-M3M
クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ【1~10個入り】 KOGANEI ツギテ TL

クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ TL2-M3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,197円
税込単価
5,717円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なエルボタイプのワンタッチ継手。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

TL2-M3M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

メートルネジタイプの仕様

メートルネジタイプの仕様

製品仕様

エルボの寸法図

エルボの寸法図

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLφPCE対辺
H
有効断面積
(mm2)
質量
(g)
TL3-M3M3M3×0.52.51212.569.310.85.50.51.4
TL3-M5MM5×0.8313.513.581.82.8
TL3-M6MM6×13.914.513.63.1
TL4-M3M4M3×0.52.51415.581115.181.33
TL4-M5MM5×0.8313.514.52.23.4
TL4-M6MM6×13.914.514.63.93.7
TL4-01MR1/881616104.86.2
TL6-M5M6M5×0.8314.516.810.511.61683.54.1
TL6-M6MM6×13.915.516.93.64.4
TL6-01MR1/881718.3108.56

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
ねじ部材質
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
本体色
NCU仕様
禁油仕様
推奨チューブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL2-M3M

快削鋼
1.8
M3×0.5
なし
なし
ウレタンチューブ

1パック

10個入り

5,197( 5,717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なエルボタイプのワンタッチ継手。
【特長】
・小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手。
・従来比、容積40%、外径20%小形化。
・45°エルボ、クロスタイプなど豊富なシリーズを揃え、狭い場所での取り付け時に威力を発揮。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

TL2-M3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボの型番TL2-M3Mのページです。
型番TL2-M3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

      耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ エルボ

      耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ エルボ

        クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

        クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

          クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

          クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

            耐腐蝕用 SUS316継手 六角穴付ストレート

            耐腐蝕用 SUS316継手 六角穴付ストレート

              クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

              クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

                クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ エルボ

                クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ エルボ

                  一般配管用 チューブフィッティング ユニオンエルボ

                  一般配管用 チューブフィッティング ユニオンエルボ

                    耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエルボ

                    耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエルボ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2-0-Xシリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2-0-Xシリーズ

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

                          クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

                          クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

                            メーカー コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD コガネイ コガネイ
                            通常価格 220円 4,990円 240円 298円 318円 1,290円 3,462円 501円 252円 3,032円 3,668円 1,250円 2,115円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性樹脂(Ul94 V-0相当) 標準(PBT) 標準(PBT) SUS316 標準(PBT) PP樹脂 - - SUS304 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) - - - EPDM 標準(NBR) フッ素ゴム
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -15::120 0::60 - 0::60 0::60 -10::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 - 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向

                            クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                            機械部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/01
                            取り回し場所が狭く、メ-カ-品だと10個単位での購入になるため
                            1ケから購入出来即納なところが重宝してます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダの継ぎ手
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/01
                            取り付けスペースに問題がありミニチュア継ぎ手を購入しました。エアー漏れもなく満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業機器の配管接続
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/08
                            種類も豊富で使い勝手もよく重宝しております。
                            納期対応も問題なく安心して手配できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダーの継手として
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/18
                            ワンタッチで着脱可能で使いやすく、エアー漏れも無いです。
                            出荷も早くて、急ぎの注文にも対応して頂いて感謝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアの配管
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/11
                            L型の在庫が無かったため急遽購入しました。1個単位から購入できるので助かります。納期も1日と早かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力はどれくらいでしょうか?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TL2-M5M
                            TL3-M3M
                            TL3-M3M-D
                            TL3-M5M
                            TL3-M6M
                            TL4-01M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ部材質 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M 本体色 NCU仕様 禁油仕様 推奨チューブ

                            3,297円

                            ( 3,627円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            標準(黄銅)1.8M5×0.8なしなしウレタンチューブ

                            5,197円

                            ( 5,717円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            快削鋼3M3×0.5なしなしウレタンチューブ

                            4,600円

                            ( 5,060円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            快削鋼3M3×0.5なしありウレタンチューブ

                            364円

                            ( 400円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(黄銅)3M5×0.8なしなしウレタンチューブ

                            2,143円

                            ( 2,357円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            11日目

                            標準(黄銅)3M6×1なしなしウレタンチューブ

                            220円

                            ( 242円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(黄銅)4R1/8なしなしナイロンチューブ・ウレタンチューブ

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました