(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSS6-M5
クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレート KOGANEI ツギテ TSS

クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレート TSS6-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
789円 473円
税込単価
868円 520円

【特長】・ストップ機構付きですのでチューブを抜くとエアの流れが自動的に止まりま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

TSS6-M5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TSSシリーズの寸法図

寸法図

開放リング ミニタイプ φD: 4、6mm

開放リング
ミニタイプ
φD:4、6mm

開放リング 標準タイプ

開放リング
標準タイプ

製品仕様

TSSシリーズの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLφPC対辺
H
XY有効断面積
(mm2
質量
(g)
TSS4-M54M5×0.8328.425.4812.187.89.81.67
TSS4-01R1/8823.919.98.81029.6
TSS6-M56M5×0.8331.728.71013.4109.811.82.312
TSS6-01R1/8826.922.97.39.2
TSS6-02R1/41120.9121422
TSS8-018R1/8835.731.71418.31413.8-9.123
TSS8-02R1/411363018.314.2
TSS8-03R3/81229.7151715.839
TSS10-0210R1/41138.332.31720.11716.8-17.832
TSS10-03R3/81239.833.520.724.937
TSS10-04R1/21531.6182164
TSS12-03 12R3/81245.839.520.823.12119.8-28.865
TSS12-04R1/21545.937.723.131.866

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
本体色
NCU仕様
禁油仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSS6-M5

6
M5×0.8
-
なし
なし

1個

789円

473

( 520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストップ機構付きですのでチューブを抜くとエアの流れが自動的に止まります
・圧力に作用されにくい構造のため、チューブの着脱が容易です
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

TSS6-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレートの型番TSS6-M5のページです。
型番TSS6-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレート

クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレート

    クイック継手ストップ弁付 USSシリーズ ユニオンストレート

    クイック継手ストップ弁付 USSシリーズ ユニオンストレート

      クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ ストレート

      クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ ストレート

        クイック継手スタンダード UEDWシリーズ 違径トリプルダブル

        クイック継手スタンダード UEDWシリーズ 違径トリプルダブル

          クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

          クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

            クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ

            クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ

              クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

              クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

                クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン

                クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン

                  クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

                  クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

                    クイック継手スタンダード UZシリーズ テトラユニオン

                    クイック継手スタンダード UZシリーズ テトラユニオン

                      クイック継手スタンダード UBWシリーズ ブランチユニオン2重ワイ

                      クイック継手スタンダード UBWシリーズ ブランチユニオン2重ワイ

                        クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー

                        クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー

                          クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

                          クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 572円 595円 1,343円 8,803円 4,036円 662円 340円 3,597円 5,497円 3,990円 4,772円 456円 3,509円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) - 標準(黄銅) - - - 標準(黄銅) - - - - - -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSS12-03-D
                            TSS4-M5
                            TSS6-01
                            TSS6-02
                            TSS6-02-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M 本体色 NCU仕様 禁油仕様

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12R3/8-なしあり

                            770円

                            ( 847円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4M5×0.8-なしなし

                            572円

                            ( 629円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/8-なしなし

                            609円

                            ( 670円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/4-なしなし

                            767円

                            ( 844円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6R1/4-なしあり

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました