(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチエルボワイ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチエルボワイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,076円
税込単価
3,384円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS304仕様ブラ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS304-TBLYの上面図

上面図

SUS304-TBLYの側面図

側面図

SUS304-TBLYのねじ部(メートルねじタイプ)

ねじ部(メートルねじタイプ)

製品仕様

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。ワンタッチでスピーディーに接続可能。 強度が必要な場合や薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。条件により薬品を流すことも可能(要問い合わせ)。
  • 使用流体 空気
  • 最高使用圧力 0.9MPa
  • 使用真空圧力 -100kPa
  • 使用温度範囲 0~+60℃
  • 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体・ガイドリング SUS304
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ガラス入りPBT
  • Oリング・弾性体スリーブ フッ素ゴム

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLφPCJE対辺
H
φdFT有効断面積
(mm2
質量
(g)
SUS304-TBLY6-026R1/4113131.212.517.11226.3144.215.612.56.626
SUS304-TBLY8-028R1/4113435.214.518.11429.4144.216.914.514.529
SUS304-TBLY8-03R3/81235.836.7171542

商品特長詳細

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS304-TBLY6-03

6
R3/8

1個

3,076( 3,384円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS304仕様ブランチエルボワイタイプの継手。
【特長】
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。
・ステンレスは、SUS304を使用しており、シール剤には、フッ素ゴムを使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

SUS304-TBLY6-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチエルボワイの型番SUS304-TBLY6-03のページです。
型番SUS304-TBLY6-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチエルボワイ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチエルボワイ

    クイック継手スタンダード ULYシリーズ ユニオンエルボワイ

    クイック継手スタンダード ULYシリーズ ユニオンエルボワイ

      一般配管用 チューブフィッティング メスブランチエイ

      一般配管用 チューブフィッティング メスブランチエイ

        一般配管用 チューブフィッティング ブランチエイ

        一般配管用 チューブフィッティング ブランチエイ

          回転部配管 ロータリジョイント エルボ

          回転部配管 ロータリジョイント エルボ

            クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ エルボ

            クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ エルボ

              クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

              クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                ニュージョイント GWTR□-0シリーズ テトラ形(R付)

                ニュージョイント GWTR□-0シリーズ テトラ形(R付)

                  クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチティー

                  クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチティー

                    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Lシリーズ

                    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Lシリーズ

                      耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ エルボ

                      耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ エルボ

                        耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ

                        耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ

                          耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

                          耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

                            メーカー コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ CKD コガネイ CKD 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 3,076円 2,815円 467円 353円 1,199円 501円 3,029円 370円 2,861円 1,446円 240円 971円 1,557円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) - - - PP樹脂 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 標準(PBT) ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(Ul94 V-0相当) - -
                            ねじ部材質 SUS304 - - - - PP樹脂 - - SUS304 SUS303相当 - - -
                            シール材材質 フッ素ゴム 標準(NBR) - - - - 標準(NBR) - フッ素ゴム H-NBR - - -
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::60 -10::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 / 薬品・溶剤 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 - 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気

                            クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチエルボワイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力を教えて下さい。
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があります。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました