(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,243円
税込単価
1,367円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS304仕様キャ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS304仕様キャップの寸法図

寸法図

製品仕様

SUS304仕様キャップの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
BφPC質量
(g)
SUS304-UC4416.510152.4
SUS304-UC6618.612.517.13.2
SUS304-UC8819.914.518.44.6
SUS304-UC101022.517.520.97.6
SUS304-UC121225.12123.612

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS304-UC10

10

1個

1,243( 1,367円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS304仕様キャップタイプの継手。
【特長】
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。
・ステンレスは、SUS304を使用しており、シール剤には、フッ素ゴムを使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

SUS304-UC10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップの型番SUS304-UC10のページです。
型番SUS304-UC10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ

    クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

    クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンティー

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンティー

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチティー

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチティー

          クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径ユニオン

          クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径ユニオン

            クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチエルボワイ

            クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチエルボワイ

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径2重ワイ

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径2重ワイ

                クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンエルボ

                クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンエルボ

                  クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ

                  クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ

                    クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                    クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                      クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

                      クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

                          クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

                          クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,243円 2,443円 2,702円 2,861円 3,397円 3,076円 3,743円 2,086円 2,058円 3,200円 3,462円 2,115円 2,779円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 SUS304 - - SUS304 - SUS304 - - SUS304 - - SUS304 -
                            シール材材質 フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 / 薬品・溶剤 空気 / 薬品・溶剤 空気 / 薬品・溶剤 空気 / 薬品・溶剤 空気 / 薬品・溶剤 空気 / 薬品・溶剤 空気 / 薬品・溶剤 空気 / 薬品・溶剤 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気

                            クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました