(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,429円 ~ 1,615円
税込価格
1,572円 ~ 1,777円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様違径...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SUS303-UYD 寸法図

寸法図

製品仕様

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。ワンタッチでスピーディーに接続可能。 強度が必要な場合や薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。条件により薬品を流すことも可能(要問い合わせ)。  仕様 ・使用流体 空気、その他薬品等(条件有) ・最高使用圧力 0.9MPa ・使用真空圧力 -100kPa ・使用温度範囲 0〜60℃ ・推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 使用流体 空気
  • 最高使用圧力 0.9MPa
  • 使用真空圧力 -100kPa
  • 使用温度範囲 0~+60℃
  • 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内部構造と主要部材質 ・樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート ・金属本体・ガイドリング SUS303相当 ・ロック爪 ステンレス ・開放リング ポリアセタール ・Oリング・弾性体スリーブ H-NBR

内部構造と主要部材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体・ガイドリング SUS303相当
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ H-NBR

規格表

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
BφP1φP2C1C2JφdFT有効断面積
(mm2
質量
(g)
SUS303-UYD6-46437.21312.51714.9123.415.213.54.29.7
SUS303-UYD8-68642.514.512.518.117143.417.315.1813
SUS303-UYD10-810848.117.514.520.218.1184.519.218.215.920
SUS303-UYD12-10121054.62117.523.420.2204.52221.726.730

使用例

薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。

商品特長詳細

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4

1個

1,429( 1,572円 )

3日目

8
6

1個

1,615( 1,777円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様違径ユニオンワイタイプの継手。
【特長】
・Cr20%、Mo2%ステンレスを使用し、強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
・シール材には合成ゴム(H-NBR)を使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

    クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン

    クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンティー

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンティー

          クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイ

          クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイ

            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンストレート

            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンストレート

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンティー

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンティー

                クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンエルボ

                クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンエルボ

                  クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ

                  クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ

                    クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径2重ワイ

                    クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径2重ワイ

                      クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンティー

                      クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンティー

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径ユニオン

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径ユニオン

                          クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチティー

                          クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ブランチティー

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,429円 1,072円 1,250円 1,429円 1,547円 1,206円 1,997円 901円 929円 2,558円 2,702円 3,397円 2,861円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気 / 薬品・溶剤 空気 / 薬品・溶剤
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐

                            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました