(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUS303-USD8-6
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン KOGANEI ツギテ SUS303

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン SUS303-USD8-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,072円
税込単価
1,179円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様 違...

詳細情報を確認する

SUS303-USD8-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

違径ユニオンの寸法図

寸法図

製品仕様

違径ユニオンの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
BφPC1C2有効断面積
(mm2
質量
(g)
SUS303-USD6-46434.412.51714.95.36
SUS303-USD8-68637.914.518.41712.58.3
SUS303-USD10-810843.117.521.218.42014
SUS303-USD12-10121047.62123.421.23520
SUS303-USD16-12161249.52524.123.488.626

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS303-USD8-6

8
6

1個

1,072( 1,179円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様 違径ユニオンタイプ。
【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。
・ワンタッチでスピーディーに接続可能。
・Cr20%、Mo2%ステンレスを使用しているので、強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に適している。
・シール材には合成ゴム(H-NBR)を使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

Loading...

SUS303-USD8-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンの型番SUS303-USD8-6のページです。
型番SUS303-USD8-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン

    クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオン

    クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオン

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンストレート

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンストレート

        クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

        クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

          クリーン仕様クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

          クリーン仕様クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

            クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

            クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

              帯電防止用  チューブフィッティングEG ユニオンストレート

              帯電防止用 チューブフィッティングEG ユニオンストレート

                クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                  クイック継手ストップ弁付 USSシリーズ ユニオンストレート

                  クイック継手ストップ弁付 USSシリーズ ユニオンストレート

                    クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

                    クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

                      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

                      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

                          クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                          クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,072円 334円 1,206円 334円 3,229円 2,779円 268円 266円 595円 455円 1,429円 2,443円 2,958円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 静電気散逸樹脂 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::40 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径

                            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS303-USD16-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1612

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました