(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径2重ワイ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径2重ワイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,558円
税込単価
2,814円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様 違...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

違径2重ワイの寸法図

寸法図

製品仕様

違径2重ワイの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
BφP1φP2C1C2Jφd有効断面積
(mm2
質量
(g)
SUS303-UWD6-46437.51310.51714.9103.214.21.513
SUS303-UWD8-68642141318.217133.515.88.220

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS303-UWD8-6

8
6

1個

2,558( 2,814円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様 違径2重ワイタイプ。
【特長】
・53タイプ640種の豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応が可能。
・ワンタッチでスピーディーに接続が可能。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじ部のシール化など使いやすさを基調としている。
・Cr20%、Mo2%ステンレスを使用しているので、強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に適している。
・シール材には合成ゴム(H-NBR)を使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

Loading...

SUS303-UWD8-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径2重ワイの型番SUS303-UWD8-6のページです。
型番SUS303-UWD8-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径2重ワイ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径2重ワイ

    クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径2重ワイ

    クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径2重ワイ

      クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ

      クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ

        クリーン仕様 クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ

        クリーン仕様 クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ

          クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

          クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

                プッシュワンEシリーズ ダブルYユニオン

                プッシュワンEシリーズ ダブルYユニオン

                  分配 2回路ジャンクションブロック 107タイプ

                  分配 2回路ジャンクションブロック 107タイプ

                    クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティー

                    クイック継手ミニタイプ TTシリーズ ティー

                      クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

                      クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

                        クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                        クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                          プッシュワンEシリーズ Yユニオン

                          プッシュワンEシリーズ Yユニオン

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ ニッタ 日本ピスコ コガネイ コガネイ コガネイ ニッタ
                            通常価格 2,558円 3,743円 662円 7,386円 4,036円 1,429円 2,443円 3,773円 526円 378円 455円 368円 348円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂
                            シール材材質 標準(NBR) フッ素ゴム 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム 特殊NBR - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 特殊NBR
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::60 0::60 0::60 -
                            使用流体 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 その他形状 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 -

                            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径2重ワイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました