(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUS303-TBY6-02
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイ KOGANEI ツギテ SUS303

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイ SUS303-TBY6-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,629円
税込単価
1,792円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様ブラ...

詳細情報を確認する

SUS303-TBY6-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS303-TBY 寸法図

寸法図

製品仕様

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。ワンタッチでスピーディーに接続可能。
  • 使用流体 空気
  • 最高使用圧力 0.9MPa
  • 使用真空圧力 -100kPa
  • 使用温度範囲 0~+60℃
  • 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体・ガイドリング SUS303相当
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ H-NBR

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLφPCJφdFT対辺
H
有効断面積
(mm2
質量
(g)
SUS303-TBY4-014R1/8840.636.61014.9113.214.110.4104.213
SUS303-TBY6-M56M5×0.83.241.438.412.517123.415.813.5121.515
SUS303-TBY6-01R1/8844.440.41017
SUS303-TBY6-02R1/41147.441.31424
SUS303-TBY6-03R3/81249.242.81736
SUS303-TBY8-018R1/8848.744.714.518.1143.417.215.11416.522
SUS303-TBY8-02R1/41151.745.727
SUS303-TBY8-03R3/81253.547.21739
SUS303-TBY12-0312R3/81264.558.22123.4204.222.221213761
SUS303-TBY12-04R1/21567.559.375

注:テーパーねじタイプのL寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。

使用例

薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。

商品特長詳細

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS303-TBY6-02

6
R1/4

1個

1,629( 1,792円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様ブランチワイタイプの継手です。
【特長】
・Cr20%、Mo2%ステンレスを使用しておりますので、強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に適します。
・尚シール材には合成ゴム(H-NBR)を使用しています。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化です。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視します。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

Loading...

SUS303-TBY6-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイの型番SUS303-TBY6-02のページです。
型番SUS303-TBY6-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイ

    クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

    クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

        クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

        クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

          クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

          クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

            耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

            耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

              クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

              クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

                耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

                耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

                  耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ

                  耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ

                    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ

                    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ

                      耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ティー カバー無し

                      耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ティー カバー無し

                        帯電防止用  チューブフィッティングEG ユニオンストレート

                        帯電防止用 チューブフィッティングEG ユニオンストレート

                          一般配管用 チューブフィッティング ユニオンワイ

                          一般配管用 チューブフィッティング ユニオンワイ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,547円 1,429円 2,443円 455円 4,036円 1,529円 3,358円 1,557円 1,748円 1,557円 496円 268円 338円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目   7日目   6日目~   7日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) - - - 黄銅 静電気散逸樹脂 -
                            ねじ部材質 SUS303 - - - - - ねじ部なし - - - - - -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) - - - - - -
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::40 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気

                            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力を教えて下さい。
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があります。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS303-TBY6-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M

                            1,547円

                            ( 1,702円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6R1/8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました