(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:USD8-6
クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオン【1~10個入り】 KOGANEI クイックツギテ USD

クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオン USD8-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
334円
税込単価
367円

【特長】・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ユニオンタイプ・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

USD8-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

USDシリーズ違径ユニオンの寸法図

製品仕様

USDシリーズ違径ユニオンの外観

外観

項目適用チューブサイズ
φ1.8、φ3φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃
推奨チューブウレタンチューブウレタンチューブ、ナイロンチューブ

備考:ガスケットまたはシール剤付
注意:チューブはコガネイのものを使用すること。チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用すること
また、導電性ウレタンチューブU2A-Bは使用不可

規格表

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
BφPC1C2有効断面積
(mm2
質量
(g)
USD6-46434.412.51714.95.36.4
USD8-68637.914.518.11712.58.8
USD10-810843.117.520.218.42014
USD12-10121047.62123.420.23521
USD16-12161249.52524.123.488.627

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
禁油仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USD8-6

8
6
なし

1個

334( 367円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ユニオンタイプ
・53タイプ640種の豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじ部のシール化など使いやすさを基調としている
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

USD8-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオンの型番USD8-6のページです。
型番USD8-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオン

クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオン

    クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ

    クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ

      クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

      クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

        クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー

        クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー

          クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

          クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

            クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ

            クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ

              クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

              クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

                クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

                クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

                  クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン

                  クイック継手ミニタイプ UKシリーズ 隔壁ユニオン

                    クイック継手スタンダード UKBシリーズ 隔壁ユニオンB

                    クイック継手スタンダード UKBシリーズ 隔壁ユニオンB

                      クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

                      クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

                        クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                        クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                          クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

                          クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 334円 515円 455円 5,643円 2,588円 91円 4,036円 242円 3,597円 2,571円 334円 266円 5,497円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ その他形状 ユニオン 違径 ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径

                            クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオンのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            工場内エアーの配管用
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/24
                            安心のメーカー品です 問題なく使用しております
                            納期が早くて助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            異径のチューブ連結
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/01
                            それぞれ違う素材のチューブを差しましたが、スムーズに差すことが出来て、さらにロック機構もしっかり機能していました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品バキューム用エアーの継ぎ手
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/03
                            エアーの入り口出口のホース経が違い組み換えが手間なのでこちらを使いました。
                            バリエーションも豊富で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力はどれくらいでしょうか?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            USD10-8
                            USD12-10
                            USD12-10-D
                            USD16-12
                            USD16-12-D
                            USD8-6-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            禁油仕様

                            453円

                            ( 498円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            108なし

                            4,479円

                            ( 4,927円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1210なし

                            4,800円

                            ( 5,280円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1210あり

                            3,147円

                            ( 3,462円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1612なし

                            4,191円

                            ( 4,610円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            10日目

                            1612あり

                            5,055円

                            ( 5,561円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            86あり

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました