(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ULAD8-6
クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ【10個入り】 KOGANEI ツギテ ULAD

クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ ULAD8-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,588円
税込単価
2,847円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ソケットエルボタイプの継手...

詳細情報を確認する

ULAD8-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ULADの寸法図

寸法図

スタンダードタイプの寸法図(開放リング)

スタンダードタイプの寸法図(開放リング)

製品仕様

ULADの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD1
適用継手径
φD2
BφPCELX有効断面積
(mm2
質量
(g)
ULAD8-66830.714.51721.92211.89.55.2
ULAD10-881033.717.518.124.623.513.818.58
ULAD12-101012392120.228.726.516.82914

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
禁油仕様
適用継手径 D2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULAD8-6

6
なし
8

1パック

10個入り

2,588( 2,847円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径ソケットエルボタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・53タイプ640種の豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじ部のシール化など使いやすさを基調としている。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

Loading...

ULAD8-6で型番確定

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボの型番ULAD8-6のページです。
型番ULAD8-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

    クイック継手スタンダード ULALシリーズ ロングソケットエルボ

    クイック継手スタンダード ULALシリーズ ロングソケットエルボ

      クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

      クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

        一般配管用 チューブフィッティング ソケットエルボ

        一般配管用 チューブフィッティング ソケットエルボ

          クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

          クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

            一般配管用 チューブフィッティング 違径ソケットエルボ

            一般配管用 チューブフィッティング 違径ソケットエルボ

              ワンタッチ継手 レデューサエルボ SQLJ

              ワンタッチ継手 レデューサエルボ SQLJ

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ

                  一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°ソケットエルボ

                  一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°ソケットエルボ

                    クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

                    クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

                      一般配管用 チューブフィッティング 45°ソケットエルボ

                      一般配管用 チューブフィッティング 45°ソケットエルボ

                        クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

                        クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

                          一般配管用 チューブフィッティング 違径ロングソケットエルボ

                          一般配管用 チューブフィッティング 違径ロングソケットエルボ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ
                            通常価格 2,588円 4,466円 354円 228円 3,200円 211円 718円 176円 201円 221円 279円 2,958円 329円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) - 標準(PBT) - - 標準(PBT) - 標準(PBT) -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) - 標準(NBR) - - 標準(NBR) - 標準(NBR) -
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 5::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 エア用 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ

                            クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エア継手
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/04
                            小スペースで向きを変えるのに便利です。
                                          
                                                   

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ULAD12-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            禁油仕様 適用継手径 D2
                            (φ)

                            4,789円

                            ( 5,268円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10なし12

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました