ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な壁ユニオンエルボタイプの継手。...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
寸法図
外観
型番 | チューブ外径 φ D | M | E1 | E2 | E3 | A | φ P | φ S | C | 対辺 H | G | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKBL4 | 4 | M12×1.5 | 20.2 | 32.8 | 19.7 | 10 | 10 | 16 | 14.9 | 14 | 5 | 3.4 | 11 |
UKBL6 | 6 | M14×1.5 | 23.8 | 37.8 | 22.8 | 13 | 12.5 | 19 | 17 | 17 | 5 | 9.4 | 17 |
UKBL8 | 8 | M16×1.5 | 25.7 | 41.8 | 25.7 | 13.5 | 14.5 | 22 | 18.1 | 19 | 6 | 19.3 | 25 |
UKBL10 | 10 | M20×1.5 | 28 | 47.8 | 29.5 | 16.5 | 17.5 | 27.5 | 20.7 | 24 | 6 | 28.1 | 42 |
UKBL12 | 12 | M24×1.5 | 33.2 | 54.7 | 32.4 | 18.5 | 21 | 31 | 23.4 | 27 | 6 | 37.2 | 59 |
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
型番 |
適用チューブ外径1(φ) |
禁油仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な壁ユニオンエルボタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。