(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UED6-4
クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル【10個入り】 KOGANEI ツギテ UED

クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル UED6-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,497円
税込単価
6,047円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径トリプルタイプの継手。【特...

詳細情報を確認する

UED6-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

UEDシリーズ違径トリプルの寸法図

寸法図

製品仕様

UEDシリーズ違径トリプルの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
BEJφP1φP2C1C2F1F2有効断面積
(mm2
質量
(g)
UED6-46460.118.41013101714.9348516
UED8-48462.419.210151018.114.9349.2620
UED8-6669.421.312131740.2910.123
UED10-61068023.81417.51520.71746.210.511.231
UED10-8823.718.119.133

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
禁油仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UED6-4

6
4
なし

1パック

10個入り

5,497( 6,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径トリプルタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

Loading...

UED6-4で型番確定

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプルの型番UED6-4のページです。
型番UED6-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

    クイック継手スタンダード UEDWシリーズ 違径トリプルダブル

    クイック継手スタンダード UEDWシリーズ 違径トリプルダブル

      クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

      クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

        クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

        クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

          クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー

          クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー

            クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

            クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

              クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

              クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

                クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

                クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

                  クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

                  クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

                    クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

                    クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

                      クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                      クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                        クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ

                        クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ

                          クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル

                          クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 5,497円 8,803円 3,509円 242円 5,643円 318円 334円 2,779円 221円 354円 2,897円 299円 145円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ユニオン 同径 その他形状

                            クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UED10-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            禁油仕様

                            8,597円

                            ( 9,457円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            106なし

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました