ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径トリプルダブルタイプの継手...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
寸法図
外観
項目 | 適用チューブサイズ | |
---|---|---|
φ1.8、φ3 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 | |
使用流体 | 空気 | |
最高使用圧力 | 0.9MPa | |
使用真空圧力 | -100kPa | |
使用温度範囲 | 0~+60℃ | |
推奨チューブ注 | ウレタンチューブ | ウレタンチューブ・ナイロンチューブ |
内部構造と主要部材質
樹脂本体(ポリブチレンテレフタレート)、チューブエンド、ロック爪(ステンレス)、開放リング(ガラス入りPBT)、チューブ、ガイドリンク(黄銅、無電解ニッケルめっき)、弾性体スリーブ(NBR)、Oリング(NBR)、シーロック加工、金属本体(黄銅、無電解ニッケルめっき)※M3ねじの場合(快削鋼 、無電解ニッケルめっき)
型番 | チューブ外径 φD1 | チューブ外径 φD2 | B | E | J | φP1 | φP2 | C1 | C2 | F1 | F2 | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEDW8-4 | 8 | 4 | 69.4 | 20.7 | 12 | 15 | 13 | 18.1 | 14.9 | 40.2 | 9 | 4.5 | 31 |
UEDW8-6 | 6 | 21.3 | 17 | 10.3 | 32 | ||||||||
UEDW10-6 | 10 | 6 | 80 | 23.8 | 14 | 17.5 | 15 | 20.1 | 17 | 46.2 | 10.5 | 10.7 | 44 |
UEDW10-8 | 8 | 23.7 | 20.2 | 18.1 | 19.6 | 48 |
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
Loading...
ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な違径トリプルダブルタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。