(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL4-01
クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボ【1~10個入り】 KOGANEI ツギテ SL

クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボ SL4-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,279円
税込単価
3,607円

【特長】・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なスイングエルボタイプ...

詳細情報を確認する

SL4-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SLシリーズスイングエルボの寸法図

SLシリーズスイングエルボの寸法図

メートルねじタイプの寸法図

メートルねじタイプの寸法図

製品仕様

SLシリーズスイングエルボの外観

SLシリーズスイングエルボの外観

項目適用チューブサイズ
φ1.8、φ3φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃
推奨チューブウレタンチューブウレタンチューブ、ナイロンチューブ

備考 : ガスケットまたはシール剤付
注意 : チューブはコガネイのものを使用すること。チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用すること
また、コガネイ 導電性ウレタンチューブU2A - Bは使用不可

規格表

型番チューブ外径
φD
RABL1L2φP1φP2CE対辺
H
有効断面積
(mm2
質量
(g)
SL4-M54M5×0.8317.214.26.2109.814.921.2827.5
SL4-M6M6×13.918.214.36.33.47.4
SL4-01R1/8827231215.422.2144.621
SL6-M56M5×0.8317.214.27.412.59.81723.181.98.3
SL6-M6M6×13.918.214.37.53.3
SL6-01R1/8827231215.424.21410.922
SL6-02R1/41131.525.513.519.626.81711.636
SL8-018R1/8827231214.515.418.126.21414.923
SL8-02R1/41131.525.513.519.628.21719.738
SL8-03R3/8123629.715.724.430.22121.460
SL10-0210R1/41131.525.5151819.620.230.51723.141
SL10-03R3/8123629.715.724.432.52131.563
SL12-0312R3/8123629.717.22124.423.435.22139.766
SL12-04R1/21340.23216.53038.22449.897
SL16-0316R3/81246.139.821.3252824.136.62464.292
SL16-04R1/21548.340.121.662.1105

注意 : テーパーねじタイプのL1、L2寸法は、ねじ込み後の参考寸法

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL4-01

4
R1/8

1パック

10個入り

3,279( 3,607円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なスイングエルボタイプ。
・53タイプ640種の豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじ部のシール化など使いやすさを基調としている。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

 

Loading...

SL4-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボの型番SL4-01のページです。
型番SL4-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボ

クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボ

    クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ

    クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ

      クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

      クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

        クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

        クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

          クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル

          クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル

            クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

            クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

              クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

              クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

                クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

                クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

                  クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                  クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                    クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

                    クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

                      クイック継手スタンダード SLYシリーズ スイングエルボワイ

                      クイック継手スタンダード SLYシリーズ スイングエルボワイ

                        クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

                        クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

                          クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー

                          クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 348円 515円 455円 318円 145円 2,897円 298円 334円 266円 340円 3,977円 257円 456円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - 標準(黄銅) - - - - 標準(黄銅) 標準(黄銅) - -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力はどれくらいでしょうか?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL10-03
                            SL12-03
                            SL12-04
                            SL4-M5
                            SL4-M6
                            SL6-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M

                            5,813円

                            ( 6,394円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            10R3/8

                            5,100円

                            ( 5,610円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            12R3/8

                            5,243円

                            ( 5,767円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            12R1/2

                            3,382円

                            ( 3,720円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4M5×0.8

                            2,758円

                            ( 3,034円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            4M6×1

                            2,997円

                            ( 3,297円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました