(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLM4-01
クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ【1~10個入り】 KOGANEI ツギテ SLM

クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ SLM4-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
398円 238円
税込単価
438円 262円

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なめすスイングエルボタイプの継手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

SLM4-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SLMの寸法図(メートルねじ)

寸法図(メートルねじ)

製品仕様

SLMの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
R注1A1A2BL1注2L2注2φP1φP2CE対辺
H
有効断面積
(mm2
質量
(g)
SLM4-M54M5×0.82.9520.117.27.29.99.814.919.981.77.9
SLM4-01※1/88832.528.5121015.422.2144.823
SLM6-M56M5×0.82.9520.117.28.412.49.8172481.69
SLM6-01※1/88832.528.51212.515.424.2148.424
SLM6-02※1/4111138.532.513.519.626.81710.238
SLM8-018※1/88832.528.51214.515.418.126.21410.325
SLM8-02※1/4111138.532.513.519.628.21715.539
SLM8-03※3/8121244.538.215.724.430.22118.963
SLM10-0210※1/4111138.532.5151819.620.230.51715.442
SLM10-03※3/8121244.538.215.724.432.52124.966
SLM12-0312※3/8121244.538.217.22124.423.435.22128.369
SLM12-04※1/2131552.24416.53038.22442.6102

注1:めねじの場合は※部分にRcが入りおねじの場合は※部分にRが入る(メートルねじは除く)
注2:テーパーねじタイプのL1、L2寸法はねじ込み後の参考寸法

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
ねじの呼び M2
禁油仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLM4-01

4
R1/8
Rc1/8
なし

1個

398円

238

( 262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なめすスイングエルボタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

Loading...

SLM4-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボの型番SLM4-01のページです。
型番SLM4-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

    クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル

    クイック継手スタンダード ANシリーズ ソケットニップル

      クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

      クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

        クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

        クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

          クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

          クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

            クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー

            クイック継手スタンダード TTシリーズ ティー

              クイック継手スタンダード UEDWシリーズ 違径トリプルダブル

              クイック継手スタンダード UEDWシリーズ 違径トリプルダブル

                クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

                クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

                  クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

                  クイック継手ミニタイプ ULシリーズ ユニオンエルボ

                    クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                    クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                      クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ

                      クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ

                        クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                        クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                          クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

                          クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 340円 145円 4,036円 221円 354円 5,643円 8,803円 318円 298円 2,897円 299円 266円 383円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - - 標準(黄銅) - - - - - - -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLM4-M5
                            SLM6-01
                            SLM6-02
                            SLM8-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M ねじの呼び M2 禁油仕様

                            340円

                            ( 374円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4M5×0.8-なし

                            3,758円

                            ( 4,134円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            6R1/8Rc1/8なし

                            6,166円

                            ( 6,783円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            6R1/4Rc1/4-

                            4,300円

                            ( 4,730円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            8R1/4Rc1/4なし

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました