(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手スタンダード BBシリーズ 延長ブッシュ【10個入り】

クイック継手スタンダード BBシリーズ 延長ブッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
528円 ~ 3,900円
税込価格
581円 ~ 4,290円

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応したミニチュア管継手。【特長】・ワ...

詳細情報を確認する

  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ 接続
  • ねじ・ねじ接続形状:
    オスストレート
  • 材質:
    黄銅
  • 周囲温度(℃):
    0~60
  • 使用流体:
    空気
  • NCU仕様:
    なし
  • 禁油仕様:
    なし
  • 推奨チューブ:
    ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • シール材材質:
    標準(NBR)

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

BBシリーズ延長ブッシュの寸法図

寸法図

BBシリーズ延長ブッシュの寸法図

断面寸法図

製品仕様

BBシリーズ延長ブッシュの外観

外観

項目適用チューブサイズ
φ1.8, φ3φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブウレタンチューブウレタンチューブ、ナイロンチューブ

備考:ガスケットまたはシール剤付
注意:チューブはコガネイ社のものを使用すること。チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用すること
また、導電性ウレタンチューブU2A-Bは使用不可

規格表

型番RRcA1A2BL対辺H有効断面積
(mm2
質量
(g)
BBM5-M5M5×0.8M5×0.83519.516.582.21.9
BBM5-M5L23203.2
BBM5-01Rc1/8714.511.5142.43.6
BB01-M5R1/8M5×0.88612810124
BB01-01Rc1/8728.524.514224.4
BB01-02Rc1/49.521171724.14.7
BB01-03Rc3/810.522182123.97.3
BB02-M5R1/4M5×0.811616101411.95.6
BB02-01Rc1/87191324.15.9
BB02-02Rc1/41133271744.78.4
BB02-03Rc3/810.525192146.726
BB02-04Rc1/21330242446.539
BB03-01R3/8Rc1/812717.511.21725.323
BB03-02Rc1/49.522.516.24329
BB03-03Rc3/810.53730.72168.142
BB03-04Rc1/2133124.72467.542
BB04-04R1/2Rc1/215134334.82480.950

注意:テーパーねじタイプのL寸法は、ねじ込み後の参考寸法

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
ねじの呼び
ねじの種類
ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)
ねじの種類 小口径側(違径接続の場合)
L寸法(mm)
ねじ ピッチ(mm)
ねじ 小口径側 ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8
R
1/8
Rc
24.5
-
-

1パック

10個入り

1,536( 1,690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8
R
3/8
Rc
18
-
-

1パック

10個入り

3,189( 3,508円 )

3日目

1/8
R
M5
M
8
-
0.8

1パック

10個入り

528( 581円 )

5日目

1/4
R
1/8
Rc
13
-
-

1パック

10個入り

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4
R
1/4
Rc
27
-
-

1パック

10個入り

2,190( 2,409円 )

3日目

1/4
R
3/8
Rc
19
-
-

1パック

10個入り

2,486( 2,735円 )

3日目

3/8
R
1/8
Rc
11.2
-
-

1パック

10個入り

1,343( 1,477円 )

3日目

3/8
R
1/4
Rc
16.2
-
-

1パック

10個入り

2,202( 2,422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8
R
3/8
Rc
30.7
-
-

1パック

10個入り

2,143( 2,357円 )

3日目

3/8
R
1/2
Rc
24.7
-
-

1パック

10個入り

3,029( 3,332円 )

3日目

1/2
R
1/2
Rc
34.8
-
-

1パック

10個入り

3,900( 4,290円 )

3日目

M5
M
1/8
Rc
11.5
0.8
-

1パック

10個入り

2,171( 2,388円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
M
-
-
16.5
0.8
-

1パック

10個入り

1,085( 1,194円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応したミニチュア管継手。
【特長】
・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な延長ブッシュ。
・ワンタッチでスピーディーに接続可能。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを基調。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード BBシリーズ 延長ブッシュ

クイック継手スタンダード BBシリーズ 延長ブッシュ

    クイック継手スタンダード BBDシリーズ 違径延長ソケット

    クイック継手スタンダード BBDシリーズ 違径延長ソケット

      ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

      ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

        補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

        補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

          補助機器TAC継手RBFシリーズ

          補助機器TAC継手RBFシリーズ

            ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ

            ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ

              ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS

              ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルティー(SUS仕様) UTF-SUS

                補助機器TAC継手PFシリーズ

                補助機器TAC継手PFシリーズ

                  補助機器TAC継手CF カップリング

                  補助機器TAC継手CF カップリング

                    ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF

                    ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルクロス UXF

                      ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                      ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

                        補助機器TAC継手SF 旋回継手

                        補助機器TAC継手SF 旋回継手

                          補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

                          補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 528円 2,086円 1,523円 1,228円 82円 3,696円 3,140円 614円 100円 1,895円 3,697円 2,142円 685円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 その他 - ねじ⇔ねじ 接続 チューブ⇔チューブ 異径接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 その他 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじ・ねじ接続形状 オスストレート メスストレート - - ブッシュ - - - カップリング - - 旋回継手 -
                            材質 黄銅 黄銅 - 黄銅 - ステンレス ステンレス - 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅 -
                            周囲温度(℃) 0~60 0~60 - - - - - - - - - - -
                            使用流体 空気 空気 - - - - - - - - - - -

                            クイック継手スタンダード BBシリーズ 延長ブッシュのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メートルネジと管用ネジの変換
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            小さいエアシリンダだとポートがメートルネジになっていることが多いので、接続する配管の種類によってはこういうアイテムが必要になります。
                            すぐに届いて良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 交換用ガスケットはありますか?
                            A
                            M3であれば89-141、M5であれば89-14です。
                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3 0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました