(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWJT3-M5-D
ニュージョイント ミニタイプ GWJT -Dシリーズ CKD ニュージョイント GWJT

ニュージョイント ミニタイプ GWJT -Dシリーズ GWJT3-M5-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
397円
税込単価
437円

空気圧配管用ワンタッチ継手D形チーズタイプ。【特長】・配管スペースの大幅な縮小...

詳細情報を確認する

GWJT3-M5-D の仕様・寸法情報

商品仕様

ニュージョイント ミニタイプ GWJT3-□-Dシリーズの外観・外形図

ニュージョイント ミニタイプ GWJT□-□-Dシリーズ:関連画像

外観

ニュージョイント ミニタイプ GWJT□-□-Dシリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番適用チューブ外径φRMHEXL1L2ABC最小穴径有効断面積mm2質量
g
GWJT3-M3-D3.2M3×0.581315.52.412.58.51.20.94.4
GWJT3-M5-DM5×0.881315.53.412.58.52.22.74.8
GWJT3-6-D1/81017.515.5812.58.52.22.77.2

ニュージョイント ミニタイプ GWJT3-□-Dシリーズの仕様

項目GWJ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(形番F-1532、F-1504、F-1506)
ウレタンチューブ(形番U-9532、U-9504、U-9506、NU-04、NU-06)

形番表示方法

ニュージョイント ミニタイプ GWJT□-□-Dシリーズ:関連画像

形番表示方法

内部構造・主要部品リスト

ニュージョイント ミニタイプ GWJT□-□-Dシリーズ:関連画像

内部構造図

品番名称材質
1本体ポリブチレンテレフタレート
2パッキンニトリルゴム
3ホルダー黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
4チャックステンレス鋼
5アウターリング金属タイプポリアセタール
樹脂タイプ黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
6プッシュリング ※ポリアセタール

※プッシュリング色は、標準:白、クリーン仕様P70:ピンク、P74:橙色、P80:水色になります。

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
管接続口径
管接続口径1 オネジ
クリーン仕様
材質制限
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWJT3-M5-D

M
M5
クリーン仕様なし
材質制限なし
401-4766

10個

397( 437円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手D形チーズタイプ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールにはV型形状パッキンを使用し、なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取り出し作業が容易。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

Loading...

GWJT3-M5-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ミニタイプ GWJT -Dシリーズの型番GWJT3-M5-Dのページです。
型番GWJT3-M5-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ミニタイプ GWJT -Dシリーズ

ニュージョイント ミニタイプ GWJT -Dシリーズ

    ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0シリーズ

    ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0シリーズ

      ニュージョイント GWS□-0-Xシリーズ

      ニュージョイント GWS□-0-Xシリーズ

        ニュージョイント ミニタイプ GWJSシリーズ

        ニュージョイント ミニタイプ GWJSシリーズ

          ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□シリーズ

          ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□シリーズ

            ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

            ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

              ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

              ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

                ニュージョイント GWY□-0シリーズ

                ニュージョイント GWY□-0シリーズ

                  ニュージョイント ミニタイプ GWJTシリーズ

                  ニュージョイント ミニタイプ GWJTシリーズ

                    ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ

                    ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ

                      ニュージョイント GWT□-0シリーズ

                      ニュージョイント GWT□-0シリーズ

                        ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                        ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                          ニュージョイント GWS□-□-Sシリーズ

                          ニュージョイント GWS□-□-Sシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 374円 284円 331円 174円 407円 253円 361円 345円 374円 348円 317円 384円 178円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
                            パッキン 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) - - -
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            ニュージョイント ミニタイプ GWJT -Dシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWJT3-6-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            管接続口径 管接続口径1 オネジ クリーン仕様 材質制限 トラスココード

                            374円

                            ( 411円 )
                            10個 -

                            4日目

                            R1/8クリーン仕様なし材質制限なし401-4723

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました