(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWJS3-6
ニュージョイント ミニタイプ GWJSシリーズ【1~10個入り】 CKD ニュージョイント GWJS

ニュージョイント ミニタイプ GWJSシリーズ GWJS3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
199円
税込単価
219円

空気圧配管用ワンタッチ継手方口ストレートタイプ。【特長】・配管スペースの大幅な...

詳細情報を確認する

GWJS3-6 の仕様・寸法情報

商品仕様

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-□シリーズの外観・外形図

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-□シリーズ:関連画像

外観

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-□シリーズ:関連画像

外形図

形番適用チューブ外径φRMHEXKLAB最小穴径有効断面積mm2質量
g
GWJS3-M33.2M3×0.588.8172.412.51.20.92.4
GWJS3-M5M5×0.888.8183.412.52.52.53
GWJS3-61/8101116.5812.52.52.55.9
GWJS4-M34M3×0.51011182.413.51.20.97.1
GWJS4-M5M5×0.81011193.413.52.545.2
GWJS4-61/8101120813.52.547.1
GWJS6-M56M5×0.81112.1203.414.52.544.9
GWJS6-61/81112.121.5814.54116.8

※印寸法の機種は、六角打抜き。

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-□シリーズの仕様

項目GWJ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(形番F-1532、F-1504、F-1506)
ウレタンチューブ(形番U-9532、U-9504、U-9506、NU-04、NU-06)

形番表示方法

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-□シリーズ:関連画像

形番表示方法

内部構造・主要部品リスト

ニュージョイント ミニタイプ GWJS□-□シリーズ:関連画像

内部構造図

品番名称材質
1本体黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
2パッキンニトリルゴム
3ホルダー黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
4チャックステンレス鋼
5アウターリング金属タイプポリアセタール
樹脂タイプ黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
6プッシュリング ※ポリアセタール

※プッシュリング色は、標準:白、クリーン仕様P70:ピンク、P74:橙色、P80:水色になります。

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
管接続口径
管接続口径1 オネジ
クリーン仕様
材質制限
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWJS3-6

3.2
R
1/8
クリーン仕様なし
材質制限なし
401-4588

1個

199( 219円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手方口ストレートタイプ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現している。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

Loading...

GWJS3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ミニタイプ GWJSシリーズの型番GWJS3-6のページです。
型番GWJS3-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ミニタイプ GWJSシリーズ

ニュージョイント ミニタイプ GWJSシリーズ

    ニュージョイント GWS□-□-Eシリーズ

    ニュージョイント GWS□-□-Eシリーズ

      ニュージョイント GWS□-□シリーズ

      ニュージョイント GWS□-□シリーズ

        プッシュワンAシリーズ コネクタ

        プッシュワンAシリーズ コネクタ

          ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

          ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

            ストップフィッティング SPC

            ストップフィッティング SPC

              一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ストレート

              一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ストレート

                クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ エルボユニオン KPL

                クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ エルボユニオン KPL

                  バルブ機能内蔵コネクタ ECV

                  バルブ機能内蔵コネクタ ECV

                    ワンタッチ継手 PMP

                    ワンタッチ継手 PMP

                      ワンタッチ継手 PMM

                      ワンタッチ継手 PMM

                        ニュージョイント GWS□-□-Mシリーズ

                        ニュージョイント GWS□-□-Mシリーズ

                          ワンタッチ継手 PWT

                          ワンタッチ継手 PWT

                            メーカー CKD CKD CKD ニッタ ミスミ CDC 日本ピスコ SMC ニッタ CDC CDC CKD CDC
                            通常価格 174円 279円 166円 194円 120円 8,968円 162円 667円 4,819円 4,732円 8,315円 337円 8,912円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            本体 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性PBT樹脂 - 標準(PBT) - PP・SUS304 黄銅 標準(PBT) 黄銅 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 標準(PBT)
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅 - 標準(黄銅) - SUS304 - - 標準(黄銅) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 標準(黄銅)
                            パッキン 標準(NBR) - - 特殊NBR - 標準(NBR) - EPDM(フッ素コーティング) 特殊NBR 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR)
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 - - - 0::60 -20::80 - - - -10::60 -
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 - 空気 水 / 空気 水 / 空気 / チッ素ガス 空気 空気 空気 空気 空気

                            ニュージョイント ミニタイプ GWJSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWJS3-6-P80
                            GWJS3-M3
                            GWJS3-M5
                            GWJS4-6
                            GWJS4-M3
                            GWJS4-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            管接続口径 管接続口径1 オネジ クリーン仕様 材質制限 トラスココード

                            6,209円

                            ( 6,830円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            3.2R1/8禁油処理材質制限なし-

                            297円

                            ( 327円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3.2MM3クリーン仕様なし材質制限なし401-4618

                            241円

                            ( 265円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3.2MM5クリーン仕様なし材質制限なし401-4634

                            207円

                            ( 228円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4R1/8クリーン仕様なし材質制限なし401-4651

                            505円

                            ( 556円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4MM3クリーン仕様なし材質制限なし401-4669

                            229円

                            ( 252円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4MM5クリーン仕様なし材質制限なし401-4677

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました