(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWJL4-6-L
ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ CKD ニュージョイント GWJL

ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ GWJL4-6-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
348円 104円
税込単価
383円 114円

空気圧配管用のワンタッチ継手。【特長】・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

GWJL4-6-L の仕様・寸法情報

商品仕様

ボディサイズをさらに小型化した省スペースタイプ

項目GWJ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力MPa1.0
周囲温度−10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(形番F-1532、F-1504、F-1506)
ウレタンチューブ(形番U-9532、U-9504、U-9506、NU-04、NU-06)

 

ZSP-Y□の外形寸法図A

ZSP-Y□の外形寸法図A

ZSP-Y□の外形寸法図B

ZSP-Y□の外形寸法図B

形番適用
チューブ
外径φ
R
M
HEXL1L2ABC最小
穴径
有効
断面積
mm2
質量
g
GWJL3-M3-L3.2M3×0.5825.515.52.412.58.51.20.88.2
GWJL3-M5-LM5×0.8825.515.53.412.58.52.22.38.6
GWJL3- 6-L1/8103015.5812.58.52.22.313
GWJL4-M5-L4M5×0.8825.516.53.413.59.62.539.4
GWJL4- 6-L1/8103016.5813.59.62.5314
GWJL6-M5-L6M5×0.81030.518.53.414.511.82.53.516
GWJL6- 6-L1/81033.518.5814.511.848.516

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
管接続口径
管接続口径1 オネジ
クリーン仕様
材質制限
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWJL4-6-L

4
R
1/8
クリーン仕様なし
材質制限なし
401-4464

1個

348円

104

( 114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用のワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取り出し作業が容易。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
【用途】
・他、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ロングエルボユニオンとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

Loading...

GWJL4-6-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズの型番GWJL4-6-Lのページです。
型番GWJL4-6-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ

ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ

    ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

    ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

      ニュージョイント GWC シリーズ

      ニュージョイント GWC シリーズ

        ニュージョイント ミニタイプ GWJT -Dシリーズ

        ニュージョイント ミニタイプ GWJT -Dシリーズ

          一般配管用 チューブフィッティング ミニタイプ 違径ユニオンストレート

          一般配管用 チューブフィッティング ミニタイプ 違径ユニオンストレート

            ニュージョイント GWT -Dシリーズ

            ニュージョイント GWT -Dシリーズ

              ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

              ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

                ケミカル用 チューブフィッティングケミカルタイプ ユニオンストレート

                ケミカル用 チューブフィッティングケミカルタイプ ユニオンストレート

                  チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート

                  チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート

                    耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ

                    耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ

                      ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

                      ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

                        ニュージョイント GWTR□-0シリーズ テトラ形(R付)

                        ニュージョイント GWTR□-0シリーズ テトラ形(R付)

                          クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ

                          クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD 日本ピスコ CKD CKD 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD CKD コガネイ
                            通常価格 348円 253円 117円 374円 228円 354円 361円 373円 289円 2,190円 419円 370円 299円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート PBT 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート PPS樹脂 難燃性樹脂(Ul94 V-0相当) SUS316 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 標準(PBT)
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ねじ部なし 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - - SUS316 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - -
                            パッキン 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) NBR - 標準(NBR) - - - - - 標準(NBR)
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 - -10::60 -10::60 - 0::60 -15::120 -10::60 -10::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 空気 空気

                            ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断する必要があります。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWJL3-6-L
                            GWJL3-M3-L
                            GWJL3-M5-L
                            GWJL4-M5-L
                            GWJL6-6-L
                            GWJL6-M5-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            管接続口径 管接続口径1 オネジ クリーン仕様 材質制限 トラスココード

                            363円

                            ( 399円 )
                            10個 -

                            5日目

                            3.2R1/8クリーン仕様なし材質制限なし401-4405

                            550円

                            ( 605円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3.2MM3クリーン仕様なし材質制限なし401-4421

                            363円

                            ( 399円 )
                            10個 -

                            5日目

                            3.2MM5クリーン仕様なし材質制限なし401-4448

                            395円

                            ( 435円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4MM5クリーン仕様なし材質制限なし401-4499

                            378円

                            ( 416円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/8クリーン仕様なし材質制限なし401-4511

                            439円

                            ( 483円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6MM5クリーン仕様なし材質制限なし401-4537

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました