空気圧配管用のワンタッチ継手。【特長】・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニ...
本体 | ポリブチレンテレフタレート | パッキン | 標準(NBR) |
---|---|---|---|
使用温度(℃) | -10~60 | 使用流体 | 空気 |
継手種類 | ユニオン 同径 | ユニオン 同径 | [ユニオンストレート] ストレート |
種類 | ワンタッチ継手 | 適用チューブ外径1(φ) | 3.2 |
オプション | なし | クリーン仕様 | クリーン仕様なし |
材質制限 | 材質制限なし | 耐オゾン仕様 | なし |
トラスココード | 401-4383 | - | - |
GWJL□-0シリーズの寸法図
GWJL3-0
適用チューブ外径 : φ3.2(外径32mm)、
L : 15.5、 B : 12.5、C : 8.5、D : 5.7、E : 3.2 、最小穴径 : 2.2mm
有効断面積 : 2.3mm2
質量 : 2.8g
現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。
空気圧配管用のワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取り出し作業が容易。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
【用途】
・他、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、エルボとして使用可能。
ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズの型番GWJL3-0のページです。
型番GWJL3-0に関する仕様情報を記載しております。