(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-□シリーズ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-□シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,693円 ~ 3,001円  特別価格 
税込価格
1,862円 ~ 3,301円  特別価格 

【特長】・省スペースに応えるコンパクトサイズ・滑らかな挿入と確実なシール・ホワ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外形図

外形図

形番適用管
外径φ
MHKLAB最小穴径有効断面積
mm2
ZW-S 4-M54M5×0.8101121.54162.54
ZW-S 4- 6R1/8101120.58162.54
ZW-S 4- 7R1/4141519.511162.54
ZW-S 6-M56M5×0.8121323417.52.54.4
ZW-S 6- 6R1/8121323817.5410.3
ZW-S 6- 8R1/4141523.51117.5410.3
ZW-S 6- 10R3/81719.621.51217.5410.3
ZW-S 8- 68R1/81415.828819517.5
ZW-S 8- 8R1/41415.8271119622.4
ZW-S 8- 10R3/81719.622.51219622.4
ZW-S 10- 810R1/41719.632.51121.5830.5
ZW-S 10- 10R3/81719.628.51221.5830.5
ZW-S 10- 15R1/2222426.51521.5830.5
ZW-S 12- 1012R3/8192130.512231040
ZW-S 12- 15R1/2222429.515231040

開発秘話

 

二次電池製造工程では、同系材料が使えません。その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
管接続口径
管接続口径1 オネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
R
1/8

1個

1,693( 1,862円 )

3日目

4
R
1/4

1個

1,785( 1,964円 )

4日目

4
M
M5

1個

1,877( 2,065円 )

3日目

6
R
1/8

1個

1,741( 1,915円 )

4日目

6
R
1/4

1個

1,877( 2,065円 )

68日目

6
R
3/8

1個

1,970( 2,167円 )

4日目

6
M
M5

1個

1,749( 1,924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
R
1/4

1個

1,979( 2,177円 )

4日目

8
R
3/8

1個

2,169円

1,409

( 1,550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
R
1/4

1個

2,447( 2,692円 )

4日目

10
R
3/8

1個

2,478( 2,726円 )

3日目

10
R
1/2

1個

2,472( 2,719円 )

3日目

12
R
3/8

1個

3,001( 3,301円 )

4日目

12
R
1/2

1個

2,968( 3,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースに応えるコンパクトサイズ
・滑らかな挿入と確実なシール
・ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-O相当)金属部品は全てステンレス
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ
【用途】
・空気圧配管、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ハーフユニオンとして

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-□シリーズ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-□シリーズ

    クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

    クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

      クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレート

      クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレート

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

          クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

          クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

            クイック継手スタンダード UCシリーズ キャップ

            クイック継手スタンダード UCシリーズ キャップ

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ

                帯電防止用  チューブフィッティングEG ユニオンエルボ

                帯電防止用 チューブフィッティングEG ユニオンエルボ

                  タッチコネクターファイブ ユニオンティ

                  タッチコネクターファイブ ユニオンティ

                    クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

                    クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

                      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ

                      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ

                          ニュージョイント GWS□-0シリーズ

                          ニュージョイント GWS□-0シリーズ

                            メーカー CKD コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ 千代田通商 コガネイ コガネイ コガネイ CKD
                            通常価格 1,693円 2,897円 572円 1,250円 2,115円 1,497円 1,243円 268円 268円 154円 929円 2,058円 265円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体 SUS304 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 静電気散逸樹脂 難燃性PBT 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
                            打ち込みニップル SUS304 - 標準(黄銅) SUS303 SUS304 - SUS304 - ねじ部なし - SUS303 SUS304 -
                            パッキン 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム - フッ素ゴム - NBR(ニトリルゴム) 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム -
                            使用温度(℃) -10::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::40 -5::60 0::60 0::60 0::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 - 空気 / 薬品・溶剤 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気

                            ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-□シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点を教えてください。
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q 真空時にワンタッチ継手を使用する際の注意点を教えてください。
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。 ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました