(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZW-L12-15
ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ CKD ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ ZW-L12-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,552円
税込単価
3,907円

空気圧配管用ワンタッチ継手片口エルボタイプ。【特長】・難燃性樹脂&ステンレス材...

詳細情報を確認する

ZW-L12-15 の仕様・寸法情報

商品情報

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L□-□シリーズの外形図

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L□-□シリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番 適用チューブ外径φ M H L1 L2 A B C 最小穴径 有効断面積
mm2
質量
g
ZW-L4-M5 4 M5×0.8 8 15 18 4 16 10 2.5 3.2 4.9
ZW-L4-6 R1/8 10 20.5 18.5 8 16 10 2.5 3.2 8
ZW-L4-8 R1/4 14 24 18.5 11 16 10 2.5 3.2 15
ZW-L6-M5 6 M5×0.8 10 15 20 4 17.5 12.5 2.5 4.2 6.8
ZW-L6-6 R1/8 12 24 21 8 17.5 12.5 4 8 13
ZW-L6-8 R1/4 14 27.5 21 11 17.5 12.5 4 8 17
ZW-L6-10 R3/8 17 29 21 12 17.5 12.5 4 8 25
ZW-L8-6 8 R1/8 14 25.5 23.5 8 19 14.5 6 18 16
ZW-L8-8 R1/4 14 28.5 23.5 11 19 14.5 6 18 19
ZW-L8-10 R3/8 17 30 23.5 12 19 14.5 6 18 27
ZW-L10-8 10 R1/4 17 31 27 11 21.5 17.5 8 27 27
ZW-L10-10 R3/8 17 32.5 27 12 21.5 17.5 8 27 32
ZW-L10-15 R1/2 22 35.5 27 15 21.5 17.5 8 27 46
ZW-L12-10 12 R3/8 19 34.5 29.5 12 23 20 9 35 40
ZW-L12-15 R1/2 22 37.5 29.5 15 23 20 9 35.5 52

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L□-□シリーズの仕様

項目 ZW
使用流体 圧縮空気
最高使用圧力 MPa 1.0
負圧 KPa -100 注1
周囲温度 ℃ -10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ ソフトナイロンチューブ(F-15**)
ウレタンチューブ(U-92**、U-95**、NU-**)

注1:ウレタンチューブを用いて真空圧で使用の際はインサートリングの併用をしてください。

ZWシリーズの形番表示方法

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L□-□シリーズ:関連画像

形番表示方法

内部構造・主要部品リスト

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L□-□シリーズ:関連画像

内部構造図

品番 部品名称 材質
1 本体 ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
2 パッキン ニトリルゴム
3 チャックホルダー ポリアセタール
4 チャック ステンレス鋼(SUS301)
5 プッシュリング※1 ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
6 アウターリング ステンレス鋼(SUS304)
7 打込ニップル ステンレス鋼(SUS304)

※1:ステンレスシリーズはプッシュリングの色を純白の色で識別しております。
※2:UL94規格V-0相当。

開発秘話

 

二次電池製造工程では、同系材料が使えません。その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
管接続口径
管接続口径1 オネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZW-L12-15

12
R
1/2

1個

3,552( 3,907円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手片口エルボタイプ。
【特長】
・難燃性樹脂&ステンレス材併用、ニュージョイント
・高い作業効率、清潔感のあるホワイトボディタイプ
・省スペースに応えるコンパクトサイズ
・滑らかな挿入と確実なシール
・ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)
・金属部品は全てステンレス
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手として使用可能

カタログ

ZW-L12-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズの型番ZW-L12-15のページです。
型番ZW-L12-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ

    チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(ネジ部材質:PP)

    チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(ネジ部材質:PP)

      ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Lシリーズ

      ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Lシリーズ

        ニュージョイント GWL□-□シリーズ

        ニュージョイント GWL□-□シリーズ

          ワンタッチ継手 メイルエルボ MSQL

          ワンタッチ継手 メイルエルボ MSQL

            ニュージョイント GWL -Lシリーズ

            ニュージョイント GWL -Lシリーズ

              ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ

              ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ

                ニュージョイント GWL□-0シリーズ

                ニュージョイント GWL□-0シリーズ

                  ケミフィットC1シリーズ 90°エルボ EL-C1

                  ケミフィットC1シリーズ 90°エルボ EL-C1

                    クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボ

                    クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボ

                      プッシュワン(R)Aシリーズ 90°ブランチエルボ

                      プッシュワン(R)Aシリーズ 90°ブランチエルボ

                        ニュージョイント GWFY□-□シリーズ

                        ニュージョイント GWFY□-□シリーズ

                          耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ エルボ

                          耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ エルボ

                            メーカー CKD 日本ピスコ CKD CKD CHELIC(チェリック) CKD CKD CKD ニッタ コガネイ ニッタ CKD 日本ピスコ
                            通常価格 2,064円 325円 1,446円 238円 425円 287円 2,032円 288円 629円 348円 456円 352円 240円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 特殊ポリプロピレン樹脂 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)
                            打ち込みニップル SUS304 PP樹脂 SUS303相当 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 特殊ポリプロピレン樹脂 標準(黄銅) 黄銅 黄銅(無電解ニッケルメッキ) -
                            パッキン 標準(NBR) EPDM H-NBR - 標準(NBR) - 標準(NBR) - EPDM 標準(NBR) 特殊NBR - -
                            使用温度(℃) -10::60 0::80 0::60 -10::60 5::60 -10::60 -10::60 -10::60 - 0::60 - -10::60 0::60
                            使用流体 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気 エア用 空気 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気

                            ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZW-L10-15
                            ZW-L10-8
                            ZW-L12-10
                            ZW-L4-6
                            ZW-L4-8
                            ZW-L4-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            管接続口径 管接続口径1 オネジ

                            3,001円

                            ( 3,301円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10R1/2

                            2,749円

                            ( 3,024円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10R1/4

                            3,269円

                            ( 3,596円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12R3/8

                            2,064円

                            ( 2,270円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4R1/8

                            2,216円

                            ( 2,438円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4R1/4

                            2,088円

                            ( 2,297円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4MM5

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました