(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,130円
税込単価
2,343円

空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・省スペースに答えるコンパクトサイズ・なめ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

腐食しやすい雰囲気、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適

項目ZSP
使用流体空気
最高使用圧力 MPa1.0
負圧 kPa−100
周囲温度 ℃0~60(但し、凍結なきこと 注1)

注1 : エア質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがある。

ZSP-Y□の外形寸法図A

ZSP-Y□の外形寸法図A

ZSP-Y□の外形寸法図B

ZSP-Y□の外形寸法図B

形番適用チューブ外径φLC1C2C3BPENF有効断面積mm2質量g
ZSP-Y4432.89.9101014.9113.214.110.44.27.6
ZSP-Y6637.711.81312.517123.415.813.51010
ZSP-Y8842.413.81514.518.1143.417.214.516.515
ZSP-Y101048.416.817.51820.7184.219.518.22725
ZSP-Y121254.819.8212123.4204.222.221.73835

開発秘話

 

二次電池製造工程では、同系材料が使えません。その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZSP-Y8

8

10個

2,130( 2,343円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・省スペースに答えるコンパクトサイズ
・なめらかな挿入と確実なシール
・ホワイトボディおよびプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)
・金属本体部にステンレス鋼(SUS303相当品)を採用腐蝕しやすい雰囲気、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適
・多彩な機種バリエーション各種空気圧配管に対応可能な豊富なバリエーション
【用途】
・他、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ユニオンワイ、として使用可能

カタログ

ZSP-Y8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイの型番ZSP-Y8のページです。
型番ZSP-Y8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-W□-□シリーズ 違径ユニオンワイ

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-W□-□シリーズ 違径ユニオンワイ

      コンパクトワンタッチ継手 PC-C

      コンパクトワンタッチ継手 PC-C

        一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレート

        一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレート

          タッチコネクターFUJI メイルコネクター

          タッチコネクターFUJI メイルコネクター

            プッシュワンEシリーズ 六角穴付丸コネクタ

            プッシュワンEシリーズ 六角穴付丸コネクタ

              プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

              プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

                プッシュワンEシリーズ コネクタ

                プッシュワンEシリーズ コネクタ

                  ニュージョイント GWS□-□シリーズ

                  ニュージョイント GWS□-□シリーズ

                    ワンタッチ継手 PLM

                    ワンタッチ継手 PLM

                      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQB2E

                      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQB2E

                        コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                        コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                          ワンタッチ継手 PUC

                          ワンタッチ継手 PUC

                            メーカー CKD CKD CDC 日本ピスコ 千代田通商 ニッタ ニッタ ニッタ CKD CDC SMC CDC CDC
                            通常価格 2,130円 1,928円 9,591円 331円 167円 349円 332円 202円 166円 6,371円 467円 19,352円 827円
                            通常出荷日 3日目   4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~  
                            本体 ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 黄銅 - 亜鉛合金 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 標準(PBT) SUS304 標準(PBT) 標準(PBT)
                            パッキン H-NBR H-NBR 標準(NBR) - NBR(ニトリルゴム) 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR - 標準(NBR) 特殊FKM(フッ素コーティング) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            使用温度(℃) 0::60 0::60 - 0::60 -5::60 - - - -10::60 - -5::150 - 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 ねじ取付 方向 - ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径

                            ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断する必要があります。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました