(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Gシリーズ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Gシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,311円
税込単価
1,442円

空気圧配管用ワンタッチ継手違径ユニオンストレートタイプ。【特長】・省スペースに...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-G□-□シリーズの外形図

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-G□-□シリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番 適用チューブ外径φ L C1 C2 C3 B1 B2 有効断面積
mm2
質量
g
A側 B側
ZSP-G6-4 6 4 34.4 11.8 9.9 12.5 17 14.9 5.3 6
ZSP-G8-6 8 6 37.9 13.8 11.8 14.5 18.1 17 12.5 8.3
ZSP-G10-8 10 8 41.1 16.8 13.8 17.5 20.2 18.1 20 14
ZSP-G12-10 12 10 47.6 19.8 16.8 21 23.4 20.2 35 20

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-G□-□シリーズの仕様

項目 ZSP
使用流体 空気
最高使用圧力 MPa 1.0
負圧 kPa -100
周囲温度 ℃ 0~60(但し、凍結なきこと 注1)

注1:エア質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

内部構造・部品リスト

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-G□-□シリーズ:関連画像

内部構造図

品番 部品名称 材質
1 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
2 金属本体 ステンレス鋼(SUS303相当品)
3 Oリング 水素化ニトリルゴム
4 弾性体スリーブ 水素化ニトリルゴム
5 ロックリング ステンレス鋼(SUS303相当品)
6 ロック爪 ステンレス鋼(SUS301)
7 ガイドリング ステンレス鋼(SUS303相当品)
8 開放リング ポリアセタール

開発秘話

 

二次電池製造工程では、同系材料が使えません。その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZSP-G6-4

6
4

10個

1,311( 1,442円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手違径ユニオンストレートタイプ。
【特長】
・省スペースに答えるコンパクトサイズ。
・なめらかな挿入と確実なシール。
・ホワイトボディおよびプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)。
・金属部品は全てステンレス(SUS303相当)。
【用途】
・腐蝕しやすい雰囲気、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適。
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手として使用可能。

カタログ

ZSP-G6-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Gシリーズの型番ZSP-G6-4のページです。
型番ZSP-G6-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Gシリーズ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Gシリーズ

    プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオン

    プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオン

      オールステンレス製ワンタッチ継手 ユニオンストレート

      オールステンレス製ワンタッチ継手 ユニオンストレート

        タッチコネクターファイブ フィメイルコネクター

        タッチコネクターファイブ フィメイルコネクター

          タッチコネクターFUJI 異径ユニオンワイ(樹脂)

          タッチコネクターFUJI 異径ユニオンワイ(樹脂)

            ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Bシリーズ

            ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Bシリーズ

              タッチコネクター Hタイプ ニップルコネクター

              タッチコネクター Hタイプ ニップルコネクター

                ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

                ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

                  タッチコネクターファイブHタイプメイルコネクター

                  タッチコネクターファイブHタイプメイルコネクター

                    タッチコネクターファイブ Hタイプ 六角穴付メイルコネクター

                    タッチコネクターファイブ Hタイプ 六角穴付メイルコネクター

                      難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ スパッタカバー2 KR

                      難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ スパッタカバー2 KR

                        クリーン配管用ワンタッチ継手 レデューサ

                        クリーン配管用ワンタッチ継手 レデューサ

                          クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ 両口チーズユニオン KPT

                          クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ 両口チーズユニオン KPT

                            メーカー CKD コンバム(旧:妙徳) ミスミ 千代田通商 千代田通商 CKD 千代田通商 ミスミ 千代田通商 千代田通商 SMC ミスミ SMC
                            通常価格 1,311円 383円 1,760円 196円 404円 2,192円 318円 270円 197円 217円 46円 410円 1,124円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 ポリブチレンテレフタレート PA+F/G(ポリアミド)樹脂 SUS316 難燃性PBT ポリアセタール ポリブチレンテレフタレート 黄銅 PBT(ポリブチレンテレフタレート) 黄銅 黄銅 難燃性樹脂(Ul94 V-0相当) ポリプロピレン PP・SUS304
                            パッキン H-NBR NBR フッ素ゴム NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) H-NBR NBR(ニトリルゴム) 二トリルゴム NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) - エチレンプロピレンゴム(EPDM) EPDM(フッ素コーティング)
                            使用温度(℃) 0::60 0::60 -15::120 -5::60 -5::60 0::60 -5::60 0::60 -5::60 -5::60 - 0::80 -20::80
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / チッ素ガス
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ねじ取付 異径ユニオン ねじ取付 ねじ取付 その他形状 ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐

                            ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Gシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました