(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWY4-6
ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ【1~10個入り】 CKD ニュージョイント GWY

ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ GWY4-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
275円
税込単価
303円

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・配管スペースの大幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

GWY4-6 の仕様・寸法情報

商品仕様

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手

ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ:関連画像

両口Yチーズ型空気配管用ワンタッチ継手。
省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。
チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。
チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。
ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。

ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ:関連画像

内部構造および材質

  1. 1.本体 黄銅(無電解ニッケルめっき処理)、ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  2. 2.パッキン ニトリルゴム
  3. 3.チャックホルダー ポリエーテルイミド
  4. 4.チャック ステンレス
  5. 5.プッシュリング ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  6. 6.アウターリング 黄銅(無電解ニッケルめっき)
  7. 7.打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルめっき)

仕様

  • 使用流体 圧縮空気
  • 最高使用圧力 1.0MPa
  • 負圧 -100kPa
  • 周囲温度 -10~+60℃(ただし凍結なきこと)
ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ:関連画像

型番詳細
イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション

ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ:関連画像

GWY□-□の寸法図

形番適用
チューブ
外径φ
MHLABDEFJP有効
断面積
mm2
質量
g
GWY4-M54M5×0.812383.416214.21123114.512
GWY4-6R1/81242816214.21123115.514
GWY4-8R1/41445.51116214.21123115.519
GWY6-M56M5×0.812413.417.5264.213.525.513.54.517
GWY6-6R1/81446817.5264.213.525.513.517.519
GWY6-8R1/414491117.5264.213.525.513.517.522
GWY6-10R3/81750.51217.5264.213.525.513.517.531
GWY8-68R1/81749819304.215.52715.525.527
GWY8-8R1/417521119304.215.52715.525.529
GWY8-10R3/81753.51219304.215.52715.525.534
GWY10-810R1/41959.51121.5364.218.53018.53542
GWY10-10R3/819611221.5364.218.53018.538.548
GWY10-15R1/222641521.5364.218.53018.53861
GWY12-812R1/42264.51123414.22132213751
GWY12-10R3/822661223414.22132213757
GWY12-15R1/222691523414.221322140.567

GWY□-□のサイズ(mm)・仕様表

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
パッキン
適用チューブ外径1(φ)
管接続口径
管接続口径1 オネジ
オプション
クリーン仕様
材質制限
耐オゾン仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWY4-6

標準(NBR)
4
R
1/8
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-7927

1個

275( 303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現している。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
・チューブ内径より狭くなる部分がない。
・チューブ内径と同容量の流量を流せる。
・チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用。
・信頼性の高い保持力となる。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチワイとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

GWY4-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズの型番GWY4-6のページです。
型番GWY4-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

    ニュージョイント GWT□-□シリーズ 両口チーズ

    ニュージョイント GWT□-□シリーズ 両口チーズ

      ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

      ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

        ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグ

        ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグ

          ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

          ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

            ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

            ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

              ニュージョイント GWP□-Yシリーズ Y形プラグ

              ニュージョイント GWP□-Yシリーズ Y形プラグ

                ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

                ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

                  ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

                  ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

                    ニュージョイント GWTR□-0シリーズ テトラ形(R付)

                    ニュージョイント GWTR□-0シリーズ テトラ形(R付)

                      ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

                      ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

                        ニュージョイント GWP□-Lシリーズ L形プラグ

                        ニュージョイント GWP□-Lシリーズ L形プラグ

                          ニュージョイント GWP□-0シリーズ

                          ニュージョイント GWP□-0シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 275円 331円 419円 109円 693円 352円 352円 353円 609円 370円 518円 264円 78円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) - 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) -
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 その他形状 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ソケット・レデューサ その他形状

                            ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断する必要があります。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWY10-15
                            GWY10-15-P80
                            GWY10-8
                            GWY4-6-P6
                            GWY4-8
                            GWY4-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            管接続口径 管接続口径1 オネジ オプション クリーン仕様 材質制限 耐オゾン仕様 トラスココード

                            488円

                            ( 537円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)10R1/2なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7838

                            10,738円

                            ( 11,812円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            標準(NBR)10R1/2なし禁油処理材質制限なしなし-

                            468円

                            ( 515円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)10R1/4なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7846

                            3,430円

                            ( 3,773円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            標準(NBR)4R1/8ノンパープル仕様クリーン仕様なし材質制限なしなし-

                            297円

                            ( 327円 )
                            1個 -

                            5日目

                            標準(NBR)4R1/4なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7935

                            309円

                            ( 340円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)4MM5なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7943

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました