(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWWY6-M5
ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付) CKD ニュージョイント GWWY

ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付) GWWY6-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
911円 501円
税込単価
1,002円 551円

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・配管スペースの大幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

GWWY6-M5 の仕様・寸法情報

商品仕様

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手

ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付):関連画像

二重Y形(R付き)空気配管用ワンタッチ継手。
省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。
チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。
チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。
ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。

ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付):関連画像

内部構造および材質

  1. 1.本体 黄銅(無電解ニッケルめっき処理)、ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  2. 2.パッキン ニトリルゴム
  3. 3.チャックホルダー ポリエーテルイミド
  4. 4.チャック ステンレス
  5. 5.プッシュリング ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  6. 6.アウターリング 黄銅(無電解ニッケルめっき)
  7. 7.打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルめっき)

仕様

  • 使用流体 圧縮空気
  • 最高使用圧力 1.0MPa
  • 負圧 -100kPa
  • 周囲温度 -10~+60℃(ただし凍結なきこと)
ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付):関連画像

型番詳細
イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション

ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付):関連画像

GWWY□-□の寸法図

形番適用
チューブ
外径φ
MHLABCDEFNP有効
断面積
mm2
質量
g
GWWY4-M54M5×0.81442.53.4161021322215.5114.323
GWWY4-6R1/81447.58161021322215.5119.725
GWWY4-8R1/41450.511161021322215.5119.728
GWWY6-M56M5×0.81746.53.417.512.52632271713.54.336
GWWY6-6R1/81751.5817.512.52632271713.52334
GWWY6-8R1/41754.51117.512.52632271713.52339
GWWY6-10R3/817561217.512.52632271713.52344

GWWY□-□のサイズ(mm)・仕様表

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
パッキン
適用チューブ外径1(φ)
管接続口径
管接続口径1 オネジ
オプション
クリーン仕様
材質制限
耐オゾン仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWWY6-M5

標準(NBR)
6
M
M5
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-7790

1個

911円

501

( 551円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現している。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
・チューブ内径より狭くなる部分がない。
・チューブ内径と同容量の流量を流せる。
・チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用。
・信頼性の高い保持力となる。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ダブルブランチとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

GWWY6-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)の型番GWWY6-M5のページです。
型番GWWY6-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

    ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

    ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

      ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

      ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

        ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

        ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

          ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

          ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

            ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

            ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

              ニュージョイント GWTR□-□シリーズ テトラ形(R付)

              ニュージョイント GWTR□-□シリーズ テトラ形(R付)

                ニュージョイント GWMF□-0-Wシリーズ

                ニュージョイント GWMF□-0-Wシリーズ

                  ニュージョイント GWT -Dシリーズ

                  ニュージョイント GWT -Dシリーズ

                    クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ユニオンティー

                    クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ユニオンティー

                      ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

                      ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

                        ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                        ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                          ニュージョイント GWMFシリーズ

                          ニュージョイント GWMFシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD 日本ピスコ CKD CKD CKD
                            通常価格 528円 275円 609円 693円 419円 353円 341円 737円 354円 977円 361円 352円 627円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 - -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 - ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐

                            ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断する必要があります。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWWY4-6
                            GWWY4-8
                            GWWY4-M5
                            GWWY6-10
                            GWWY6-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            管接続口径 管接続口径1 オネジ オプション クリーン仕様 材質制限 耐オゾン仕様 トラスココード

                            528円

                            ( 581円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)4R1/8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7722

                            551円

                            ( 606円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)4R1/4なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7731

                            583円

                            ( 641円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)4MM5なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7749

                            902円

                            ( 992円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)6R3/8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7757

                            715円

                            ( 787円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)6R1/8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7773

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました