(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWT4-6-D
ニュージョイント GWT -Dシリーズ【1~10個入り】 CKD ニュージョイント GWT

ニュージョイント GWT -Dシリーズ GWT4-6-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
378円 113円
税込単価
416円 124円

空気圧配管用ワンタッチ継手D形チーズタイプ。【特長】・配管スペースの大幅な縮小...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

GWT4-6-D の仕様・寸法情報

商品仕様

ニュージョイント GWT□-□-Dシリーズの外形図

ニュージョイント GWT□-□-Dシリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番適用チューブ外径φMHL1L2ABC最小穴径有効断面積 mm2質量
g
GWT4-M5-D4M5×0.81016.518.53.416102.54.38
GWT4-6-DR1/81020.518.5816102.54.310
GWT4-8-DR1/4142418.51116102.54.317
GWT6-M5-D6M5×0.81219.5213.417.512.52.54.313
GWT6-6-DR1/8122421817.512.5410.516
GWT6-8-DR1/41427.5211117.512.5410.521
GWT6-10-DR3/81729211217.512.5410.529
GWT8-6-D8R1/81425.523.581914.5623.520
GWT8-8-DR1/41428.523.5111914.5623.524
GWT8-10-DR3/8173023.5121914.5623.532
GWT10-8-D10R1/41731271121.517.5833.534
GWT10-10-DR3/81732.5271221.517.5833.539
GWT10-15-DR1/22235.5271521.517.5833.555
GWT12-8-D12R1/4193329.51123208.53745
GWT12-10-DR3/81934.529.512232094151
GWT12-15-DR1/22237.529.515232094164

ニュージョイント GWT□-□-Dシリーズの仕様

項目GW
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
負圧 KPa-100 注1
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-15**)
ウレタンチューブ(U-95**,NU-**)

注1:ウレタンチューブを用いて真空圧で使用の際はインサートリングの併用をしてください。

内部構造・部品リスト

ニュージョイント GWT□-□-Dシリーズ:関連画像

内部構造図

品番部品名称材質
1本体ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
2パッキンニトリルゴム
3チャックホルダーポリエーテルイミド
4チャックステンレス
5プッシュリング※1ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
6アウターリング黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
7打込ニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)

※1:プッシュリングの色は、標準:白、オゾン対応仕様P11:青色、クリーン仕様P70:ピンク、P74:橙色、P80:水色になります。(難燃剤の添加により、淡い色合いになります。)
※2:UL94規格V-0相当。

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
パッキン
適用チューブ外径1(φ)
管接続口径
管接続口径1 オネジ
オプション
クリーン仕様
材質制限
耐オゾン仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWT4-6-D

標準(NBR)
4
R
1/8
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-7307

1個

378円

113

( 124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手D形チーズタイプ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現している。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

GWT4-6-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント GWT -Dシリーズの型番GWT4-6-Dのページです。
型番GWT4-6-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWT -Dシリーズ

ニュージョイント GWT -Dシリーズ

    ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

    ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

      ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

      ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

        ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

        ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

          クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ユニオンティー

          クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ユニオンティー

            ニュージョイント GWMFシリーズ

            ニュージョイント GWMFシリーズ

              クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ ブランチティー

              クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ブランチティー

                ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

                ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

                  ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

                  ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

                    クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ ブランチワイ

                    クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ブランチワイ

                      ケミカル用 チューブフィッティングケミカルタイプ ユニオンストレート

                      ケミカル用 チューブフィッティングケミカルタイプ ユニオンストレート

                        クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンティー

                        クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンティー

                          ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

                          ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

                            メーカー CKD CKD CKD CKD 日本ピスコ CKD 日本ピスコ CKD CKD 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD
                            通常価格 354円 352円 361円 275円 977円 627円 902円 419円 528円 877円 373円 977円 609円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 PPS樹脂 PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) PP樹脂 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) PP樹脂 - - -
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 - -10::60 - -10::60 -10::60 - - - -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 - 空気 - 空気 空気 - - - 空気
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ - ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 違径

                            ニュージョイント GWT -Dシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エアー配管の一次側本管に接続する継手に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            エアー配管の一次側本管に接続する継手に、CKDのニュージョイントD型チーズ継手(GWT12-15-D)を使用しました。先はプレス機などの機械に繋がります。今回は、修理で継手の交換用に購入しました。修理前に付いていた継手と同じメーカーの物を選ぶことはしていません。エアー継手の選定は、経験測でCKD、SMC、千代田やピスコなど、使用用途により使い分けています。例えば、SMCだと狭い場所。CKDで外側が砲金だと油や薬品に強いが、ピスコは油に弱い。SMCとCKDは互換性があり、CKDの方が安いなど。今回の様な一次側本管に使う用途ではCKDの樹脂継手を選定しました。継手は交換後も問題なく使用できています。もっといい商品を提供して欲しいという期待を込めて、評価5ではなく4にします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWT10-8-D
                            GWT12-15-D
                            GWT12-15-D-P80
                            GWT4-8-D
                            GWT4-M5-D
                            GWT6-10-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            管接続口径 管接続口径1 オネジ オプション クリーン仕様 材質制限 耐オゾン仕様 トラスココード

                            578円

                            ( 636円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)10R1/4なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7200

                            529円

                            ( 582円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)12R1/2なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7251

                            12,247円

                            ( 13,472円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            標準(NBR)12R1/2なし禁油処理材質制限なしなし-

                            388円

                            ( 427円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)4R1/4なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7323

                            354円

                            ( 389円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)4MM5なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7340

                            498円

                            ( 548円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)6R3/8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7374

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました